Twin Radial

Twin Radial

Der erste radiale Implementreifen von Trelleborg, perfekt  unter allen Arbeitsbedingungen  und auf jedem Boden.

Trelleborg-Trailer-Tires-TWINRADIAL_200X281


Excellent ground care due to the wide area of footprint and the rounded profile of the shoulder. The central "block structure" enables the tire to self-clean efficiently and rapidly.
High speed and maximised road handling even in high stress conditions.
High load capacity and excellent traction when used as a drive wheel and at the same time offering minimum rolling resistance when in free-rolling mode.
Great comfort and excellent even wear due to the sidewall profile and tread design.
Die einzigartige Profilgestaltung des Twin Radial verbessert die Aufstandseigenschaften des Reifens und minimiert die Verdichtung von Boden- und Rasenflächen.
Produkttests zeigen die hervorragende Leistungsfähigkeit in schlammigen Feldern sowie das außergewöhnliche Fahrverhalten auf der Straße, das eine längere Produktlebensdauer und damit einen höheren Ertrag aus der Investition ermöglicht.

Exzellente Bodenschonung aufgrund der breiten Aufstandsfläche und des abgerundeten Schulterprofils. Der zentrale "Profilblock" ermöglicht die effiziente und schnelle Selbstreinigung.
  • Höchstgeschwindigkeit und perfektioniertes Fahrverhalten auf der Straße bei hoher Belastung.
  • Hohe Belastbarkeit und exzellente Traktion bei der Nutzung als Antriebsrad, gleichzeitig minimalen Rollwiderstand bei gezogener Nutzung.
  • Hoher Komfort und gleichmäßig geringe Abnutzung aufgrund der Seitenwand- und Profil-Gestaltung.

Downloads

Twin Radial Brochure

Wertvoll auf den ersten Blick.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

500/60R22.5 
155D

520

1192

3600

537

550

AG16.00

15.00; 16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

560/60R22.5 
161D

552

1240

3824

559

600

AG16.00

16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

 
 *

+

600/50R22.5 
159D

600

1170

3550

530

550

AG 20.00

4,0

I2

Tubeless

+

600/55R26.5 
165D

636

1341

4110

605

625

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

650/65R30.5 
176D

675

1635

4975

735

775

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

680/55R26.5 
171D

685

1420

4335

631

675

AG20.00

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

710/50R26.5 
170D

710

1355

4120

610

650

AG 24,00

4,0

I2

Tubeless

+

750/60R30.5 
181D

790

1678

5130

756

800

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

800/60R32 
185D

800

1805

5440

810

875

DW27B

4,0

I2

Tubeless

+

850/50R30.5 
182D

875

1630

4946

735

775

AG28.00

4,0

I2

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*