Implement Standard T307

Implement Standard T307

Metrischer Implementreifen für Anhänger, Streuer, Ballenpressen, Pflüge, Drillmaschinen.

Implementreifen, metrisch, schlauchlos und mit Last-/ Geschwindigkeits-Index. Ermöglicht eine höhere Nutzlast und eine höhere zulässige Geschwindigkeit (40 - 50 km/h).

Diese Produktreihe ist für Anhänger und andere landwirtschaftliche Maschinen wie 

wie Streuer, Ballenpressen, Pflüge, Drillmaschinen etc. konstruiert. Ihr Profildesign und die abgerundeten Reifenschultern sorgen für einen schonenden Bodenkontakt mit minimalen Schäden beim Drehen sowie einem geringen Rollwiderstand bei der Nutzung auf der Straße.

Erhältlich in einer Vielzahl von Größen deckt sie alle gewöhnlichen Anforderungen ab.

Downloads

Implement Standard

Freie Auswahl.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Static Loaded Radius Drive Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

200/95-12 
97A8 (85A8)

197

685

2034

2048

307

316

4.25-12

200,0

0

Tubeless

7.00-12

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*