Implement standard AW305

Implement Standard AW305

Metrischer Implementreifen für Anhänger, Streuer, Ballenpressen, Pflüge, Drillmaschinen.

Trelleborg-Trailer-Tires-AW305_200X281

Implementreifen, metrisch, schlauchlos und mit Last-/ Geschwindigkeits-Index. Ermöglicht eine höhere Nutzlast und eine höhere zulässige Geschwindigkeit (40 - 50 km/h).

Diese Produktreihe ist für Anhänger und andere landwirtschaftliche Maschinen wie 

wie Streuer, Ballenpressen, Pflüge, Drillmaschinen etc. konstruiert. Ihr Profildesign und die abgerundeten Reifenschultern sorgen für einen schonenden Bodenkontakt mit minimalen Schäden beim Drehen sowie einem geringen Rollwiderstand bei der Nutzung auf der Straße.

Erhältlich in einer Vielzahl von Größen deckt sie alle gewöhnlichen Anforderungen ab.

Downloads

Implement Standard

Freie Auswahl.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Static Loaded Radius Drive Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Replace Luftdruck

260/70-16 
134A8 (122A8)

265

776

2303

2328

336

360

348

W8

W9

500,0

0

Tubeless

10.5/65-16

10.5/65-16

+

340/55-16 
140A8 (128A8)

342

777

2331

2340

333

370

364

11.00

400,0

0

Tubeless

13.0/55-16

13.0/55-16

+

360/70-16 
137A8 (125A8)

362

905

2697

2730

380

425

412

11.00

240,0

0

Tubeless

13.0/75-16; 14.0/65-16

13.0/75-16

+

360/65-16 
148A8 (136A8)

362

880

2640

2674

377

410

396

11.00

400,0

0

Tubeless

14.0/65-16

+

380/55-17 
138A8 (126A8)

384

845

2521

2550

355

400

378

13.00

280,0

0

Tubeless

15.0/55-17

+

480/45-17 
146A8 (134A8)

478

868

2582

2590

369

405

390

16.00

320,0

0

Tubeless

19.0/45-17; 500/50-17

+

260/70-15.3 
116A8 (104A8)

274

760

2265

2309

332

355

354

9.00

240,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

+

260/70-15.3 
126A8 (114A8)

274

760

2265

2309

332

355

354

9.00

360,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

+

260/70-15.3 
131A8 (119A8)

274

760

2280

2309

330

355

354

9.00

500,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10,0/75-15,3

+

300/80-15.3 
132A8 (120A8)

296

870

2595

2642

372

405

407

9.00

2,8

0

Tubeless

11.5/80-15.3

11.5/80-15.3

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

870

2610

2642

380

405

407

9.00

4,0

0

Tubeless

11.5/80-15.3

11.5/80-15.3

+

320/80-15.3 
145A8 (133A8)

322

897

2691

2702

396

420

424

9.00

400,0

0

Tubeless

12.5/80-15.3

12.5/80-15.3

+

10.0/80-12 
8 PR (8 PR)

268

716

2138

314

9.00

7.00

310,0

0

Tubeless

8.50-12; 10.0/80-12

+

10.0/80-12 
10 PR (10 PR)

268

716

2138

314

9.00

7.00

310,0

0

Tubeless

8.50-12; 10.0/80-12

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*