Implement Standard AF302

Implement Standard AF302

Metrischer Implementreifen für Anhänger, Streuer, Ballenpressen, Pflüge, Drillmaschinen.

Trelleborg-Trailer-Tires-AF302_200X281

Implementreifen, metrisch, schlauchlos und mit Last-/ Geschwindigkeits-Index. Ermöglicht eine höhere Nutzlast und eine höhere zulässige Geschwindigkeit (40 - 50 km/h).

Diese Produktreihe ist für Anhänger und andere landwirtschaftliche Maschinen wie 

wie Streuer, Ballenpressen, Pflüge, Drillmaschinen etc. konstruiert. Ihr Profildesign und die abgerundeten Reifenschultern sorgen für einen schonenden Bodenkontakt mit minimalen Schäden beim Drehen sowie einem geringen Rollwiderstand bei der Nutzung auf der Straße.

Erhältlich in einer Vielzahl von Größen deckt sie alle gewöhnlichen Anforderungen ab.

Downloads

Implement Standard

Freie Auswahl.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Static Loaded Radius Drive Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Replace Luftdruck

260/90-13 
121A8 (109A8)

262

795

2378

2394

350

370

362

6.00F

240,0

0

Tubeless

9.00-13

9.00-13

+

180/90-16 
100A8 (88A8)

175

728

2162

2194

307

345

337

4.00E

200,0

0

Tubeless

6.00-16

6.00-16

+

190/90-16 
108A8 (96A8)

192

746

2223

2245

331

355

343

4.50E

200,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

6.50-16

+

200/90-16 
111A8 (99A8)

204

764

2227

2305

338

360

354

5.00F

240,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

7.00-16

+

210/95-16 
120A8 (108A8)

218

802

2392

2420

347

380

373

5.50F

280,0

0

Tubeless

7.50-16

7.50-16

+

200/95-12 
101A8 (89A8)

198

684

2041

2055

307

320

316

4.25"

240,0

0

Tubeless

7.00-12

7.00-12

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*