Produkteinführung -

Produkteinführung von D3630 und L3450

Mit Stolz konnten wir auf der Fensterbau Frontale 2016 die neuen Fensterdichtungen für Holzfenster vorstellen. Hochwertige Dichtungen mit dokumentierten Prüfwerten des Instituts für Fenstertechnik in Rosenheim.  

Innovative Kombilösung D3630

Für die Energieeffizienz eines Gebäudes sind die Luft- und Wasserdichtigkeit der Fenster ausschlaggebend. Holzfenster sind mit verschiedenen Dichtungen ausgestattet, die unterschiedliche Funktionen haben. Fensterhersteller gehen immer mehr dazu über, die Nuten für Flügelfalz- und Überschlagdichtungen mit einer Standardbreite von 3 mm zu fertigen. Diesen Trend haben wir erkannt und eine Dichtung entwickelt, die für beide Anwendungen geeignet ist. Das D3630-Profil ist eine kombinierte Flügelfalz- und Überschlagdichtung und macht die Verwendung zweier unterschiedlicher Dichtprofile überflüssig.

Systemlösung L3450

Moderne Dichtungen in Holzfenstern müssen heutzutage unterschiedlichste Anforderungen erfüllen. Sie müssen gegen Feuchtigkeit, Schlagregen, Schmutz und Lärm schützen. Das Zusammenspiel zwischen Dichtung und Fenster spielt besonders für den Energieverbrauch eine wichtige Rolle. Denn nur, wenn beide Bauteile perfekt zusammenpassen, können Sie vor Kälte und Zugluft schützen. Jeder Millimeter entscheidet darüber, ob das Fenster und die Fensterdichtung zusammenpassen. Nur, wenn die Dichtungen genau in die spezielle Nut passen, kann eine zuverlässige Luft- und Wasserdichtigkeit gewährleistet werden.

Prüfbericht des ift Rosenheim

Interessieren Sie sich für den vollständigen Prüfbericht des ift Rosenheim? Bitte füllen Sie dazu das Formular aus. Sie erhalten den Bericht dann per E-Mail. Haben Sie sonstige Fragen oder benötigen Sie ein Angebot? Bitte geben Sie Ihre Frage in das Formular ein. Unsere sachkundigen Mitarbeiter kontaktieren Sie innerhalb eines Arbeitstages.

Produkteinführung auf der Fensterbau Frontale 2016

*
*
*
*
D3630
L3450
D3630 und L3450
Extrudierte Trelleborg Profile für Holzfenster

Entsprechende Informationen