PKW´s

Ihr Antrieb ist unsere Leidenschaft

Um in der anspruchsvollen Automobilindustrie gut agieren zu können, nutzt Trelleborg verschiedenste moderne Materialien und Techniken, um effektive Lösungen bieten zu können, damit Sie an der Spitze bleiben. Von unserem ersten Gespräch bis zur Auslieferung machen wir es Ihnen einfach mit uns Kontakt aufzunehmen und auf dem neusten Stand zu bleiben. Wir arbeiten eng mit OEM-Kunden zusammen und können von der Entwicklung von Verbundwerkstoffen bei uns, bis zur Unterstützung bei der Konstruktion, modernen Produktionstechniken, sowieso zusätzlicher Konfektionierung alles anbieten. Trelleborg finden Sie weltweit - in Europa, den USA und Asien.

 

Ihre Anforderungen

Unser Angebot umfasst außerdem Dienstleistungen, die Sie benötigen. 

International und National

Geografie und Fachwissen

Trelleborg ist ein globales Team mit lokalen Wurzeln. Lassen Sie uns wissen was Sie brauchen und wir sind für Sie da.

FEM-Simulation

Schaffen Sie echten Mehrwert

Der virtuelle Test der thermischen Belastung oder der Realisierbarkeit bietet schon zu einem frühen Zeitpunkt Raum für Verbesserungen. Das spart Zeit und Geld.

Umwelt

ISO 14001

Unser Zertifikat zeigt Ihnen, dass wir stetig daran arbeiten, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verbessern. Wir nehmen die Arbeit an der unternehmerischen Verantwortlichkeit sehr ernst.

Qualität

ISO 9001, ISO/TS 16949, ASTM D2000, IMDS, GADSL

Unsere Qualitätszertifikate zeigen Ihnen, wie wir Ihre Erwartungen und Qualitätsanforderungen umsetzen können.

Abdichtung und Dämpfung

Wir bieten eine große Auswahl an fortschrittlichen und maßgeschneiderten Lösungen, die abdichten, dämpfen und schützen. Unsere riesigen Materialvariationen ermöglichen uns eine neutrale Auswahl, die genau der Funktionalität entspricht, die Sie benötigen. Wir bieten Unterstützung bei Konstruktion, Materialprüfungen, Finite-Elemente-Analyse, Kompatibilitätsprüfungen, Simulation, Rapid Prototyping, Zollverpackung und Transport nach Übersee.

Schläuche und Rohre

Wir bieten extrudierte Teile aus verschiedenen Polymeren und über 100 Verbundwerkstoffe einschließlich  EPDM, TPE, NR, SBR, VAMAC®, ECO, NBR/PVC, CR, HNBR und Silikon. Für eine effektive Abdichtung spielen die Materialeigenschaften und der Aufbau der Dichtung eine entscheidende Rolle. In Kombination mit unseren Konstruktionsressourcen schafft unsere Materialauswahl genau die Lösung, die Sie brauchen. 

Dämpfer

Wir konzentrieren uns darauf, eine Polymerlösung anzubieten, die dafür ausgelegt ist, eine maximale Dämpfung für Ihre Anwendung zu erreichen. Die enge Zusammenarbeit mit mehreren großen OEMs und Tier 1- und Tier 2-Zulieferern weltweit helfen uns dabei, unsere Datenbank an Wissen zu erweitern. Vertrauen Sie unseren Konstruktionsingenieuren Ihre Herausforderungen an.

Schutzvorrichtungen

Wir bieten verschiedenste mono und co-extrudiere Polymerlösungen zum Schutz von Kabeln vor Abnutzung, Temperatur und Witterung. Unsere große Produktvielfalt gewährleistet uns Zugang zu Materialien, die Anforderungen und Anwendung erfüllen und gleichzeitig die gewünschte Funktionalität bieten.

Übersicht der Anwendung

Die Lösungen von Trelleborg bieten wichtige Funktionen für eine breite Palette von Fahrzeugen. 

Dichtungs- und Dämpfungsprofile

Extrudierte Trelleborg Lösungen für Automobile 2 1 4 3 7 6 5

Stoßstangen-Pufferdichtung

Eine Schutzabdeckung, die gleichzeitig ein Design-Element ist. Profile mit geeigneten Eigenschaften für einen langen Lebenszyklus.


Fensterdichtung

Eine Dichtung, die verhindert, dass Wasser und Schmutz an der Scheibe entlang in den Türrahmen gelangen.

Schweinwerfer-  dichtung

Hält das Gehäuse trocken, staubfrei und gewährleistet so einen langen und zwischenfallfreien Lebenszyklus.


Motorhaube

Die Dichtung hierfür schützt nicht nur vor Wasser und Schmutz, sondern dient auch als Geräuschdämpfer zwischen verschiedenen Metallen.


Dachdichtungen

Schon allein die Position eines Schiebefenster erlaubt kein Versagen. Vertrauen Sie unseren Dichtungen!


Schmutzfänger

Der Schmutzfänger ist eine multifunktionale Dichtung. Als Premiumprodukt trägt er unter allen Witterungsbedingungen zum Gesamtlebenszyklus bei.


Windschutzscheibe

Die Dichtung hierfür gleicht die Bewegungen der Windschutzscheibe im Rahmen aus.


Kontaktieren Sie uns bitte.

Sie haben nicht gefunden wonach Sie suchen? Beispielsweise Materialspezifikationen und andere Dokumente?
Lassen Sie uns Ihre Fragen und Wünsche wissen. Unsere sachkundigen Mitarbeiter kontaktieren Sie innerhalb eines Arbeitstages.

Ihre Daten

*
*
*
*
Telefon
E-Mail
Darstellung des Arbeitsvorganges der Trelleborg Lösungen

Der Lösungsprozess

Wir führen Sie durch den Lösungsprozess und kümmern uns um Ihre Bedürfnisse.


Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns.

Weiterführende Informationen