Produktvorteil 2 in 1

D3630: Zwei-in-Eins-Lösung von Trelleborg

Hand opening window

Für die Energieeffizienz eines Gebäudes ist die Dichtigkeit der Fenster von großer Bedeutung. Im Regelfall sind Holzfenster daher mit mehreren unterschiedlichen Dichtungen ausgestattet, die verschiedene Funktionen übernehmen. Hierzu zählen beispielsweise die zwei umlaufenden Dichtungen für Flügelfalz und Überschlag. Immer mehr Fensterbauer gehen dazu über, die Nuten für die Flügelfalz- und Überschlagdichtung mit einer einheitlichen Breite von drei Millimetern herzustellen. Der führende Dichtungsspezialist Trelleborg Sealing Profiles hat diesen Trend erkannt und eine Dichtung entwickelt, die speziell für beide Anwendungsfälle einsetzbar ist: Das Profil D3630 ist Flügelfalz- und Überschlagdichtung in Einem und macht an dieser Stelle den Einsatz von zwei unterschiedlichen Dichtungsprofilen überflüssig.

Moderne Abdichtungen in Holzfenstern müssen heute einer Vielzahl von Anforderungen genügen. Sie schützen vor Feuchtigkeit und Schlagregen, aber auch vor Schmutz und Lärm. Besonders wichtig ist das Zusammenspiel von Dichtung und Fenster aus energetischer Sicht. Denn nur wenn beide Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind, verhindert dies ein Eindringen von Kälte und Zugluft. Der Millimeter entscheidet darüber, ob Fenster und Fensterdichtung zueinander passen. Nur wenn die Dichtung exakt in die dafür vorgesehene Nut passt, gewährleistet dies auch eine zuverlässige Dichtigkeit. Die innovative Zwei-in-Eins Lösung von Trelleborg Sealing Profiles mit dem Profil D3630 ist so konstruiert, dass sie sowohl als Flügelfalzdichtung als auch als Überschlagdichtung eingesetzt werden kann. Dies macht lediglich ein Fräsbild für beide Nutausbildungen erforderlich. Die Verarbeitung erfolgt nach bewährter Vorgehensweise: Das Dichtungsprofil wird mithilfe eines Dichtungseinrollers in die vorgesehene Nut eingerollt oder festgedrückt. Hierbei ist vor allem die fachgerechte Ausführung der Ecken zu berücksichtigen, die mithilfe einer Gehrungszange auf 45 Grad geschnitten werden. Nach Abschluss der Arbeiten sollte geprüft werden, ob die Fensterdichtung fest in der Nut sitzt, um Undichtigkeiten auszuschließen.


L3450and L3000 profile system

Hervorragende Abdichteigenschaften dank TSP-Foam

Um Wettereinflüssen und regelmäßiger Benutzung über viele Jahre Stand zu halten, müssen Fensterdichtungen hochstrapazierfähig sein. Dabei kommt es besonders auf die Qualität des Dichtungsmaterials an. Eine hochwertige Fensterdichtung zeichnet sich durch ihre Biegsamkeit, Rückstellfähigkeit und Flexibilität aus. Hinzu kommen wichtige Materialeigenschaften wie UV-Beständigkeit und Wasserresistenz. Das Dichtungsprofil D3630 von Trelleborg besteht aus TSP-Foam, einem Spezialwerkstoff auf Basis eines Thermoplastischen Elastomers (TPE), welches speziell modifiziert wurde. TPE ist physikalisch oder chemisch vernetzt, gummielastisch und hat thermoplastischen Charakter. Der Werkstoff besitzt zudem eine hohe UV-Beständigkeit und eine sehr gute Lackverträglichkeit. Dank dieser Materialeigenschaften bietet die Dichtung D3630 von Trelleborg Sealing Profiles im Bereich Holzfenster eine sichere und zugleich langlebige Lösung. Ferner ist die Dichtung durch das europaweit anerkannte und unabhängige Institut ift Rosenheim geprüft und entspricht den ift-Zertifizierungsanforderungen für Dichtungen und Dichtungsprofile (QM338 : 2008). Sie ist in allen gängigen Farben im Fachhandel erhältlich.

Im Rahmen der Fensterbau Frontale vom 16. bis 19. März 2016 in Nürnberg präsentiert Trelleborg Sealing Profiles in Halle 1, Stand 1-629 zahlreiche innovative Dichtungslösungen für den Fenster- und Türbereich. Im Rahmen der Messe wird das Dichtungsprofil D3630 als Aktion in einer Box mit zum jeweiligen Fenstersystem passenden Ergänzungsdichtungen gezeigt.