Architektonische Dichtungen - Fassadenprojekte - Trelleborg Dichtungsprofile

Trelleborg

Spiel den Ball!

Der Singapur Sportshub in Kallang, der im April 2014 eröffnen sollte, ist ein nationales Stadion mit einem einfahrbaren Dach, das Platz für 55.000 Zuschauer bietet. Durch die Verwendung einer extrudierten Dichtungslösung von Trelleborg konnte die Montagedauer für das Dach verkürzt werden."

Der Singapur Sportshub in Kallang, der im April 2014 eröffnen sollte, ist ein nationales Stadion mit einem einfahrbaren Dach, das Platz für 55.000 Zuschauer bietet. Durch die Verwendung einer extrudierten Dichtungslösung von Trelleborg Industrial Solutions konnte die Montagedauer für das Dach verkürzt werden