Trelleborg ist ein weltweit agierender Maschinenbaukonzern, der in der Lage ist, verschiedene Möglichkeiten zu bieten, durch die leidenschaftliche und talentierte Menschen die Chance haben, zu wachsen und sich zu entwickeln. Bei Trelleborg ist die Arbeitsmethode dezentralisiert, mit weitgehender Verantwortlichkeits- und Autoritätsdelegierung. Unsere mehr als 100-jährige Geschichte ist genau wie unsere Zukunft auf der beständigen Motivation aufgebaut, neue Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Es sind unsere kompetenten und engagierten Mitarbeiter, die dies möglich machen.
30%
im Alter zwischen 30-39 und 51 % im Alter zwischen 20-29 Jahren
2013
als Bestandteil des fortwährenden Engagements für Training und Entwicklung gegründet
15,800
gehen Menschen in 46 Ländern ihrer Trelleborg-Karriere nach