Imprägnieranlagen

epros®ImpregnationUnit - Imprägniertische

Um eine einwandfreie und gleichmässige Imprägnierung des Linermaterials zu gewährleisten, empfiehlt sich der Einsatz einer Imprägnieranlage. Die epros®Impregnation Unit Serie bietet 3 elektrisch betriebene Modelle für unterschiedliche  Anforderungen auf der Baustelle mit Imprägnierbreiten ab DN 50 bis DN 225 bzw. bis 400 oder DN 600. Alle Modelle sind rollbar und somit für den mobilen Einsatz bestens gerüstet.

Typ 225
Impraegniertisch DN 225 DE

epros®ImpregnationUnit  Typ 225

Imprägnierungsbreite von DN 40 - DN 225

  • Stahlrahmenkonstruktion
  • 2 Fahrrollen / 2 Sützfüsse für einfachen Transport und mobile Anwendbarkeit
  • höhenverstellbare Andruckrolle und abnehmbare Kurbel
  • Fußschalter
  • Vorwärts-/Rückwärtsantrieb
  • Drehpotentiometer für die Geschwindigkeitssteuerung 
typ 400/600
Imprägniertisch DN400 DE

epros®ImpregnationUnit Typen 400/600

Imprägnierungsbreite von DN 40 - DN 400 / DN 600

  • Stahlrahmenkonstruktion
  • 4 Fahrrollen für einfachen Transport und mobile Anwendbarkeit
  • höhenverstellbare Andruckrolle und abnehmbare Kurbel
  • Fußschalter
  • Vorwärts-/Rückwärtsantrieb
  • Drehpotentiometer für die Geschwindigkeitssteuerung 

Typenübersicht

epros®ImpregnationUnit

Technische Daten   Modelltyp
 epros®ImpregnationUnit
Typ 225 
 epros®ImpregnationUnit
Typ 400
 epros®ImpregnationUnit
Typ 600
 Einsatzbereich  DN 40 - DN 225  DN 40 - DN 400 DN 40 - DN 600 
Höhenverstellbare Andruckrolle  Bauhöhe 450 500 500
Hub (mm) 200 300 300
Abnehmbare Kurbel ja  ja  ja
 Kalanderwalzen
 Θ (mm) 110 110 120
 Gurtbandbreite  mm 350 680 1000
 Stahlkonstruktion mit  
 4 Fahrrollen 2 Fahrrollen / 2 Stützfüsse 4 Fahrrollen
 Frequenzumrichter W 0,25  0,25
 0,25
 Schutzklasse    IP 66  IP 66
 IP 66
 Vorwärts- und Rückwärtsantrieb  ja / nein  ja  ja
 ja
 Drehpotentiometer zur Geschwindigkeitssteuerung
 ja / nein
 ja
 ja
 ja
 Länge  mm  1580 1620 2020
 Breite (mit Kurbel)  mm  475 (605) 805 (935) 1125 (1255)
 Höhe (mit Spindel)  mm  780 (1230) 1289 1289
 ca.Gewicht kg 95 230 360
 Elektrischer Anschlusswert  W 370 370 370
 Betriebsspannung Antriebsmotor V / Hz 240 / 50  240 / 50
 240 / 50

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Europäische Gemeinschaft

In Übereinstimmung mit geltenden EG-Richtlinien

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*