Aushärtungsanlagen - Heisswasser/Dampf

epros®CuringUnits - Aushärtungsanlagen

Erhöhen Sie die Temperatur und reduzieren Sie die Installationszeit
Eine enorme Zeitersparnis bei der Aushärtung der verschiedenen Harz-Systeme zeichnen die von uns ausgewählten, perfekt auf epros®DrainSystems abgestimmten Heisswasser- oder Dampfanlagen aus. epros® CuringUnits ermöglichen ein schnelles Erreichen der erforderlichen Aushärtungstemperatur und erlauben eine schnelle, gleichmäßige Aufheizung des Liners. Mit 3 unterschiedlichen Heisswasseranlagen und 10 wartungsarmen Dampfgeneratoren in Kompaktbauweise -  davon eine besonders geeignet für die Dampfaushärtung im Hausanschlussbereich (LCR Verfahren) - und einem Leistungsspektrum von 3 - 700 kg Dampfleistung pro Stunde haben Sie die Auswahl.
Wir beraten Sie gerne, welches Modell für Ihren Einsatzbereich das Richtige ist.

Aushärtung mit Heißwasser

Die klassische Aushärtungsmethode

Abbildung ähnlich

epros®HWB90


Wenn Sie einen kompakten, kleinen und einfach handhabbaren Heißwassererzeuger benötigen, ist der epros®HWB 90 (analoge Anzeigen)  bzw. der epros®HWB 90D (digitale Anzeigen)  die perfekte Lösung.

Er eignet sich für die Heißwasser-Aushärtung von Linern mit Nennweiten bis DN 200 und einer Reparaturlänge von ca. 50 m. 

Der epros®HWB 90 ist für den Anschluss an epros®InversionUnits (Inversionsanlagen) oder alternative Inversionssysteme vorgerüstet. 


epros®HWB - Modellübersicht Heisswasseranlagen

 Technische Daten    Modellbezeichnung
   epros®
HWB 90/90D
 epros®
HWB 330
 epros®
HWB 650
 epros®
HWB 1000
Heizleistung   kW  90 330 650 1000
Wärmeleistung   kW  90 300 600 950
 Betriebsstoff    Diesel (kein Biodiesel)  Diesel Diesel Diesel
 max. Dieselverbrauch
 kg/h
15   21  35  50
max. Wasserdruck  bar  5 5 5
Breite (A)  mm  570 1360 1650 1800
Höhe (B)  mm  800 1850 2250 2500
Tiefe (C)  mm  700  1900 3000 3100
Gewicht  kg  65 1530 2160 2690
Verrohrung  Zoll 2,5 2,5
2,5
Fördermenge Zirkulationspumpe  m³/h  2,5 24 24 40
Betriebsspannung V / Hz  230 /50-60  400 / 50 / 2,2 [3Phasen+N+Erdung] 400 / 50 / 2,2 [3Phasen+N+Erdung]
400 / 50 / 6,5 [3Phasen+N+Erdung]
Tankvolumen L  20 100 100 100
Aufheizzeit (ungefähr) min.  10 10 10 10

Aushärtung mit Dampf

Die energie-, wasser- und zeitsparende Methode

Abbildung ähnlich

epros®SteamGen V3 - V6

Dampfaushärtungsgerät für epros®DrainLCR-Methoden.

Die kleine Dampfeinheit ist die beste Lösung, wenn Sie die Aushärtungszeit eingebauter Hutprofile oder LCR Liner beschleunigen möchten, bei Verwendung der epros®Drain-LCR-Methode für die Anschlussleitungsverbindungsreparatur unterirdischer Hauskanäle und Fallrohre in Gebäuden. Sie ist einfach zu handhaben und geeignet für die mobile Verwendung. Verfügbar in zwei Ausführungen:

epros®SteamGen V3  / 230 V / 3,5 kW / Dampferzeugung 3 kg/Std 
epros®SteamGen V6  / 400 V / 6,0 kW / Dampferzeugung 6 kg/Std

Maximaldruck: 6 bar

Abbildung ähnlich

epros®SteamGen M50

Geeignet für Hausversorgungsleitungen und vertikale Leitungen (bis ca. DN 250)
  • Ölgefeuerte Dampfgeneratortypen mit einer Dampfproduktion von 50 kg/Std 
  • Aufheizzeit ungefähr 10 Minuten
  • Arbeitet vollautomatisch
  • Mischproduktion mit Wasser- und Rauchrohren
  • Geringer Wartungsaufwand – hohe Effizienz: 90 % Output
  • Edelstahlrahmen
  • Innen isoliert und außen mit einer Edelstahlplatte ummantelt. 
  • Lieferung auf Rädern – zwei selbst-blockierende Räder. 
  • Ausgestattet mit Ölbrenner und externem Servicetank
    (Der Anschluss für den Rauchauslass befindet sich auf der Rückseite)
Abbildung ähnlich
M150

epros®SteamGen M150

Geeignet für Hausversorgungsleitungen und vertikale Leitungen (bis ca. DN 400)
  • Ölgefeuerte Dampfgeneratortypen mit einer Dampfproduktion von 150 kg/Std 
  • Aufheizzeit ungefähr 10 Minuten
  • Arbeitet vollautomatisch
  • Mischproduktion mit Wasser- und Rauchrohren
  • Geringer Wartungsaufwand – hohe Effizienz: 90 % Output
  • Edelstahlrahmen
  • Innen isoliert und außen mit einer Edelstahlplatte ummantelt. 
  • Lieferung auf Rädern – zwei selbst-blockierende Räder. 
  • Ausgestattet mit Ölbrenner und externem Servicetank
    (Der Anschluss für den Rauchauslass befindet sich auf der Rückseite)
Abbildung ähnlich

epros®SteamGen M300 - M800

Geeignet für Hausversorgungsleitungen und vertikale Leitungen (bis ca. DN 1200)
  • Ölgefeuerte Dampfgeneratortypen mit einer – typenabhängigen – Dampfproduktion von 200 - 800 kg/Std 
  • Aufheizzeit ungefähr 10 Minuten
  • Arbeitet vollautomatisch
  • Mischproduktion mit Wasser- und Rauchrohren
  • Geringer Wartungsaufwand – hohe Effizienz: 90 % Output
  • Edelstahlrahmen
  • Innen isoliert und außen mit einer Edelstahlplatte ummantelt. 
  • elektrisches Steuerungssystem

epros®SteamGen - Modellübersicht Dampfgeneratoren

 
Technische Eigenschaften

 epros®SteamGen Dampferzeugertypen
 Typ 
M50
 Typ 
M150
 Typ 
M200
 Typ 
M300
 Typ 
M400
Typ
M500
Typ
M600
 Typ 
M700
 Typ 
M800
Dampferzeugung  kg/h 50 150 200 300 400 500 600 700 800
 kW
Wärmepotential  kcal/h 29 000 90 000 120 000 180 000 240 000 300 000 360 000 420 000 480 000
 kW  34 105 140 211 281 352 422 492 562
Druck  bar  12 5 5 5 5 5 5 5 5
max. Ölverbrauch  kg/h 3 9,5 13 19,6 20 32,6 42,8 45,7 52,1
Breite (A)  mm 450 600 750 850 850 1400 1400 1400 1500
Höhe (B)  mm 1000 1300 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Tiefe (C)  mm  750 1100 2400 2400 2400 2700 2700 2700 3000
Gewicht  kg 300 370 700 880 900 950 1000 1050 1200
Kamin  Θ 120 120 160 160 200 250 300 300 300
Stromversorgung  A 5 6 6 6 6 6 6 6 6
Betriebsspannung V / Hz  230 / 50 230 / 50 400 / 50 400 / 50  400 / 50
 400 / 50
 400 / 50
 400 / 50
 400 / 50
 Max. Wasserverbrauch l/h 50 160 220 330 440 550 660 770 880
Aufheizzeit (ungefähr) min. 10 10 10 15 15 15 15 15 15
Dampfauslass Zoll 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Dampfleitung mm 25 25 25 50  50
 50
 50
 50
 50

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Europäische Gemeinschaft

In Übereinstimmung mit geltenden EG-Richtlinien

DIN EN Logo

International

In Übereinstimmung mit Industrienormen und Europäischen Standards

Downloads

epros®SteamGen Modellvarianten

Technisches Datenblatt  

Download (pdf)

Anwendungsbereiche Heißwasseranlagen

Technisches Datenblatt  

Download

Anwendungsbereiche SteamGen Dampfgeneratoren

Technisches Datenblatt  

Download

epros®SteamGen V3/V6

Technisches Datenblatt  

Download (pdf)

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*