Absperr- und Durchgangsblasen

epros®DrainStopper

Absperr- und Durchgangsblasen beim Einsatz zur Instandhaltung der unterirdischen Infrastruktur gewinnen zunehmend an Bedeutung. Viele Jahre wurden diese lediglich zur Dichtheitsprüfung verwendet, z. B. nach Neuinstallation oder Sanierungsmaßnahmen von Rohrleitungen. Heutzutage werden Absperrblasen aber auch zur Hochwasserbekämpfung, bei Rettungseinsätzen und Flutkatastrophen eingesetzt.

Trelleborg Pipe Seals bietet ein breites Portfolio an Absperr- und Durchgangsblasen für alle Anforderungen in Bezug auf Qualität und Einsatz. epros®DrainStopper werden nur aus hochwertigen Natur- und synthetischen Kautschukmischungen hergestellt und fortlaufend vom ISO-zertifizierten Labor der Fabrikation geprüft. Sie gewährleisten ein Höchstmaß an Stabilität, Langlebigkeit und Arbeitssicherheit, denn sie sind rutschfest und kompressionsbeständig.

epros®DrainStopper Typen

Für Kreisprofile


Konzipiert zum Absperren, Umleiten und zur Druckprüfung. Standardversion oder ölbeständige Version (+) verfügbar in folgenden Durchmessern: 

Ohne Bypass (Typ SOP | SOP+)
40 - 1800 mm | 100 - 1200 mm

Mit Bypass (Typ BY)
70 - 1500 mm

Andere Größen siehe Tabellen in DrainStopper Broschüre (Download) 

Für Eiprofile

Multidimensionale Stopfen, konzipiert für Wasserabdichtung, Umleiten und Druckprüfung in Eiprofil-Rohren und Kanälen. Standardversion oder ölbeständige Version (+). Verfügbar mit und ohne Bypass in Durchmessern von 

200/300  – 1000/1500 mm

Extra kurze Stopfen

epros®DrainStoppers Typ Z/Z+ sind extra kurz und daher geeignet für kleine Rohrdurchmesser und enge Zugriffspunkte. Sie besitzen exzellente Dehnungs- und Dichtungseigenschaften in Rohrdurchmessern von 20 mm - 305 mm.

Standardversion (Typ Z) oder ölbeständig (Typ Z+)

Kissenförmige Absperrblasen 

Kissenförmige Absperrblasen zum Absperren, Umleiten und für die Druckprüfung großer Rohrdurchmesser zwischen DN 600 – 2100 mm 

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Europäische Gemeinschaft

In Übereinstimmung mit geltenden EG-Richtlinien

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 9001

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 14001

Downloads

epros®DrainStopper Broschüre

Produktinformation  

Download (pdf)

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*