Hydrokor® Kernbohrmaschinen, Ausrüstung und Zubehör für Schachtbohrung

Die Hydrokor® "In-Plant" - Kernbohrmaschinen

Hydrokor® III

Die Hydrokor®III ist für Massenproduzenten konzipiert, die schnell und effizient Kernbohrungen in verschiedenen Lochgrößen vornehmen müssen.

Es ist die derzeit schnellste und vielseitigste Kernbohrmaschine auf dem Markt für große Volumina. Mit bis zu 8 Bohrern in ihrem rotierenden Werkzeugrevolver, einer hydraulischen Schwerlastleistungseinheit sowie einem 4-Gang-Getriebe bohrt die Hydrokor®III zuverlässig und schnelle einen Schacht nach dem anderen, Tag für Tag, 

Das optionale Digitalpaket macht die Hydrokor® III noch effizienter. Es unterstützt digitale Förderungs- und Drehplattendisplays für schnelle, genaue Positionierung und eine Steuerung, die dem Nutzer die einfache Einstellung einer automatischen Rückzugposition ermöglicht.

Hydrokor®V

Die Techniker bei Trelleborg haben das robuste, zuverlässige Design der Hydrokor® V durch verbesserte Torsions- und Biegesteifigkeit im Hauptrahmen sowie durch zusätzliche Masse in der Bohrplattform weiter verbessert. Das Ergebnis sind eine erheblich reduzierte Vibration und eine verbesserte Bohreffizienz.

Ein weiteres Konstruktionsziel der Hydrokor® V war es, so viel der bewährten „Handelswaren“-Technologie wie möglich zu verwenden, um Wartungskosten zu reduzieren und die Reparaturzeiten zu beschleunigen. Von den Standard-Hydraulikventilen bis zu den Lagern kann alles von Zulieferern in der Standortnähe des Kunden bezogen werden. Dies reduzierte die Anzahl der von den Kunden benötigten Teile und hält die Ersatzteilkosten durch Verwendung einer hohen Anzahl industrieller Komponenten gering.

Das Design im Baukastenprinzip erlaubt eine Einrichtung der Maschine, für den links- oder rechtshändigen Betrieb, fügt eine zweite Drehplatte für einen höheren Durchsatz hinzu und erhöht für größere Lochgrößen den Betrieb von zwei auf vier Geschwindigkeiten.

Hydrokor®VI

Die Hydrokor® VI bietet höchste Zuverlässigkeit und Leistung zu einem günstigsten Preis. 

Mit einer 90 Zoll großen Drehplatte und der Möglichkeit, bis zu 32 Zoll große Bohrungen anzufertigen, bietet diese Maschine viele Jahre Rendite auf Ihre Investition.

Für eine leistungsstärkere 20-PS-Leistungseinheit, zeitsparende automatische Vorschub- und Rückzugfunktionen sowie eine digitale Anzeige der Drehplattenposition können Sie die Hydrokor® VI mit optionalem Upgradepaket erwerben.

Egal, welche Hydrokor® Sie wählen: Sie können darauf zählen, beste Qualität und Zuverlässigkeit sowie einen ausgezeichneten Kundenservice zu erhalten.

Downloads

Data Sheet Hydrokor III

in englischer Sprache  

Download (pdf)

Data Sheet Hydrokor V

in englischer Sprache  

Download (pdf)

Data Sheet Hydrokor VI

in englischer Sprache  

Download (pdf)

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*