Hutprofil und Liner für Anschlussleitungsrohre

Einsatzbereich

Stutzen- und Abzweige im Hausanschluss oder in Gebäuden werden beim LCR- bzw. MtH-Verfahren mit Hilfe entsprechend ausgeformter Trägermaterialien saniert. Zur Abdichtung des Einmündungsbereiches des Seitenanschlusses am Hauptrohr sowie einer definierte Länge in den Seitenanschluss hinein werden entweder eine Hutmanschette oder ein LCR- bzw. MtH-Liner eingesetzt.  Wird eine Hutmanschette verwendet, dichtet diese den Übergang der beiden Rohrsysteme im Hauptrohr durch ihre Krempe ab. Soll der Seitenanschlussbereich im Hauptrohr umfassender und nachhaltiger mitsaniert werden, wird ein entsprechend ausgebildeter Liner eingesetzt.

LCR-Liner, ebenso wie MtH Liner, sind auf Durchmesser und Länge des zu sanierenden Seitenanschlusses angepasste Schlauchliner mit einem endseitig integrierten Hauptrohrliner. Dieser ist in Form zweier offenen Lagen mehrdimensional ausgeführt. Auf diese Weise können - wie bei den Packertypen - mehrere Rohrdurchmesser gleichzeitig abgedeckt werden.  

Das hochqualitative Material der LCR Hutprofile und LCR Liner besteht aus einer Mischung aus 85 % Glasfaser und 15% Polyesterfaser. Das Material des MtH Liner's ist dagegen ein 100%iges Polyesterfasergemisch, PP-beschichtet, hitzebeständig und auf einen Einsatz mit Dampf ausgelegt. 

LCR Hutprofile und Liner

epros®DrainLCR-B HatProfile

LCR-B Hutprofile "85/15" sind einseitig mit TPU-Folie beschichtet, der Profilring, die sog. Krempe, ist verstärkt. Ihre Breite beträgt 50 mm

Zwei Hutprofiltypen sind erhältlich: 

  1. LCRS-Hutprofil 300
    Standard-Sanierungslänge der Anschlussleitungsverbindung 280 mm
  2. LCRS-Hutprofil 1200
    Verlängerte Version mit einer Sanierungslänge von 1200 mm 
Für Seitenanschluss Durchmesser: DN 50, 70, 100, 125, 150 mm
Für Anschluss Winkel: 45° oder 90°

epros®DrainLCR-S HatProfile

LCR-S Hutprofile "85/15" sind einseitig mit TPU-Folie beschichtet, der Profilring, die sog. Krempe, ist verstärkt. Ihre Breite beträgt 100 mm

Zwei Hutprofiltypen sind erhältlich: 
  1. LCRS-Hutprofil 300
    Standard-Sanierungslänge der Anschlussleitungsverbindung 280 mm
  2. LCRS-Hutprofil 600
    Verlängerte Version mit einer Sanierungslänge von 600 mm 
Für Seitenanschluss Durchmesser
DN 100, 125, 150, 200, 225, 250 mm

Für Anschluss Winkel: 45° oder 90°

epros®DrainLCR Liner

epros®LCR-Liner sind multidimensional, 
d. h. aufgrund Ihres flexiblen aber dennoch sehr stabilen Materials passen sie sich innerhalb eines definierten Bereiches dem Durchmesser an. 

So benötigen Sie nur drei Grössen für den Hauptleitungsdurchmesser: 

  1. DN 100 / 200 
  2. DN 100 / 300
  3. DN 350 / 600 

Für Seitenanschluss Durchmesser
DN 100, 125, 150, 200, 225, 250 mm

Für Anschluss Winkel: 45° oder 90°

Der MtH Liner

Der MtH Liner ist ein auf Durchmesser und Länge des zu sanierenden Seitenanschlusses angepasster Schlauchliner mit einem endseitig integrierten Hauptrohrliner. Dieser ist in Form zweier offener Lagen mehrdimensional ausgeführt, so dass mehrere Rohrdurchmesser gleichzeitig abgedeckt werden können.

Der MtH Liner "Basic" besteht aus 100% Nadelvlies aus Polyesterfaser, einseitig mit einer robusten, extrem flexiblen Polypropylenbeschichtung (PP) versehen. Die Naht ist mit PP Abdeckband versiegelt.  Er ist temperaturbeständig bis 100 °C und für die Dampfaushärtung konzipiert.

epros®DrainMtH Liner


epros®MtH-Liner sind multidimensional, das heißt: aufgrund Ihres flexiblen aber dennoch sehr stabilen Materials passen sie sich innerhalb eines definierten Bereiches dem Durchmesser an.

So benötigen Sie nur drei Größen für den Hauptrohrdurchmesser: 
  • DN 100 / 200 
  • DN 100 / 300
  • DN 350 / 600 
Erhältlich für Seitenanschluss Durchmesser DN 100, 125, 150, 200.

Sanierungslänge:  1 m bis 30 m   /  Anschluss Winkel 45° oder 90°

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Weltweit

In Übereinstimmung mit weltweit geltenden Standards

DIN EN Logo

International

In Übereinstimmung mit Industrienormen und Europäischen Standards

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 9001

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 14001

Downloads

LCR-B Hatprofile 85-15

Technisches Datenblatt  

Download (pdf)

LCR-S Hatprofile 85-15

Technisches Datenblatt  

Download (pdf)

LCR Liner 85-15

Technisches Datenblatt  

Download (pdf)

MtH Liner Basic

Technisches Datenblatt  

Download (pdf)

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*