DrainPlusLiner 2.0

Einer für alles

Trelleborg's DrainPlusLiner 2.0 mit seiner ultraflexiblen einzigartigen Silikonbeschichtung repräsentiert eine neue Generation Liner Material. Er ist eine allumfassende Lösung für praktisch alle Herausforderungen und Bedingungen bei der Hausanschluss- und Gebäudeleitungssanierung im Bereich DN 70 bis DN 250.  

Praktisch faltenfreie Bögen bis 90°

Universell anwendbar für vertikale und horizontale Rohrleitungen 
  • Bogengängig bis 90° ohne nennenswerte Falten
  • Erreicht stets die statisch erforderliche Mindestwandstärke von 3 mm - auch in Überdehnungsbereichen wie Aussenbögen
  • Niedriger Druckbedarf beim Einbau und beim Aushärten

Perfekte Übergänge bei Aufweitungen

Erlaubt bis zu 2 Nennweitenänderungen 
  • Erreicht stets die statisch erforderliche Mindestwandstärke von 3 mm - auch in Überdehnungsbereichen wie Aufweitungen
  • Entwickelt für die Aushärtung mit Heisswasser oder Dampf
  • Auch bei Fallleitungen kein Kalibrierschlauch erforderlich

Alles für einen

Alles, was Sie brauchen für schnelle und effiziente Ergebnisse, ist eine perfekte abgestimmte Produktkombination: Ein Liner, ein Harz, eine Technik und eine Aushärtungsmethode 

Der innovative DrainPlusLiner 2.0

Seine einzigartige Silikonbeschichtung macht den Unterschied

Durch das perfekte Zusammenspiel von modernster Textilherstellungstechnik und spezieller Formulierung der Silikonbeschichtung entstand ein Hightech- Produkt, das höchsten Ansprüchen an Qualität und Einsatzvielfalt gerecht wird und neue Maßstäbe setzt. 

Der DrainPlusLiner 2.0 ist extrem flexibel und temperaturbeständig, daher kann er für die Heisswasser- und Dampfaushärtungsmethode eingesetzt werden. 

In einer Untersuchung zum Verhalten von sanierten Rohr- und Kanalleitungen beim Einsatz von Hochdruckspülverfahren erwies sich die Silikonbeschichtung des DrainPlusLiners 2.0 als sehr stabil. Der Test attestierte dem "Produkt mit der Bezeichung "eprosDrainPlusLiner 2.0 .... die Hochdruckstrahlbeständigkeit und -spülfestigkeit mit der beschriebenen Prüfung bis zu einer maximalen Druckstufe von 120 bar (Dj = 114,61 Q/mm²)".

Die praktische LinerEndCap Technologie

Mehr Effizienz bei der Open-End Liner Installationsmethode

Mit der speziellen LinerEndCap Methode sparen Sie Zeit und Material. Sie erleichtert Ihnen die Arbeit in besonderer Weise: In nur einem Schritt und ohne zusätzlichen Kalibrierschlauch lässt sich der imprägnierte Liner inversieren und einbauen. Das LinerEndCap, aus einem Stück Kalibrierschlauch mit einem Spezialkleber an das Linerende appliziert und mit einem Dampfauslassventil bestückt, verschließt das Linerende für die Dauer der Installation. Wie beim geschlossenen Ende kann der Liner durch Druckbeaufschlagung aufgestellt werden.

Nach vollständiger Installation und Aushärtung wird das LinerEndCap nach der Abkühlphase mithilfe des Steuerbandes einfach durch einen Ruck abgezogen. Zurück bleibt ein offener Liner - der Arbeitsgang des Auffräsens entfällt. 

Das anwenderfreundliche EPROPOX HC120+

Beste mechanische Kennwerte für nachhaltige Ergebnisse

EPROPOX HC120+ lässt sich schnell und gleichmäßig imprägnieren. Durch seine komfortable Verarbeitungszeit von 120 Minuten und einer nur kurzen Aushärtezeit von ca. 45 Minuten, nachdem die Temperatur zwischen Liner und Rohrwand 80 °C erreicht hat, ist es nicht nur sehr anwenderfreundlich, sondern auch sehr zeiteffizient.

Speziell entwickelt für die Dampfaushärtung entwickelt das EPROPOX HC120+ Harzsystem nach der Aushärtung sehr gute mechanische Kennwerte. Es ist temperatur- und chemikalienbeständig (PH Wert zwischen 2 und 13).




Die nachhaltige Dampfaushärtung

Dampfaushärtung für beste mechanische Kennwerte

Wir empfehlen die schnelle Dampfaushärtung grundsätzlich nicht nur zu Erzielung guter mechanischer Kennwerte und zur Reduzierung der Projekt- und Sanierungszeiten. 

Bei der Anwendung des DrainPlusLiner 2.0 in Verbindung mit dem dafür konzipierten Harzsystem EPROPOX HC120+ ist sie Bestandteil des DIBt zugelassenen Verfahrens, um die hervorragenden mechanischen Kennwerte zu erreichen, wie z.B. ein E-Modul von ≥ 2.800

Anwendervideos

Finden Sie mehr Videos auf YouTube

Downloads

DrainPlusLiner 2.0

Produktinformation  

Download (pdf)

DrainPlusLiner 2.0 Anwendungshinweise

Technisches Datenblatt  

Download (pdf)

DrainPlusLiner 2.0 und EPROPOX HX120+ Das perfekte Team

 

Download (pdf)

Fallstudie Einführung DrainPlusLiner 2.0

 

Download (pdf)

Das perfekte Team: DrainPlusLiner 2.0 und EPROPOX HC120+

Das perfekte Team  

Download (pdf)

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 9001

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 14001

DIN EN Logo

International

In Übereinstimmung mit Industrienormen und Europäischen Standards

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*