Individuell konzipierte Dichtungen für Hersteller von PE-, PP- und PVC-Wellrohren für Abwasser-, Entwässerungs- und Regenwasseranwendungen.
Basierend auf über 60 Jahre Erfahrung, einem engagierten Techniker Team und einem breiten Sortiment bieten wir Rohrherstellern, Installateuren und Planern ein hohes Niveau an Planungssicherheit und einer Produktion nach Ihren Wünschen und höchsten Standards.
Alle Verbindungen werden in Zusammenarbeit mit dem Rohrhersteller konzipiert, um sicherzustellen, dass die Verbindungen den Anforderungen aller sich derzeit in Kraft befindlichen, internationalen Standards entsprechen und diese noch übertreffen.
Bei Tests mit internem oder externem Mindestdruck von 50 kPa zeigten alle Verbindungen Toleranz bei Winkelablenkung und blieben Scherkraftbeständig bei 100 Prozentiger Dichtheit.
Wenn Sie individuelle maßgeschneiderte Lösungen suchen, vertrauen Sie auf unsere weltweit gesammelten Erfahrungen. Mithilfe unserer "Finite-Element-Analyse" können wir einzigartige Dichtungen entwickeln, die allein auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Die speziell für die Verwendung in Wellrohren entwickelten EPDM Elastomere von Trelleborg übertreffen die Anforderungen sämtlicher wichtiger Standards und bieten mehr Zuverlässigkeit und Funktionalität.
Die chemische Zusammensetzung unserer EPDM Elastomere gewährleistet eine außergewöhnlich hohe Beständigkeit gegen UV-Licht, Verwitterung, Oxidation und Ozon. Die exzellenten Eigenschaften des Materials, insbesonderen die Rückstellkraft der Dichtungen, erlauben eine Prognose von mehr als 100 Jahren Betriebsdauer.
Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) sind ebenfalls verfügbar. Alle Zusammensetzungen werden gemäß EN 681-1 hergestellt.
Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards
Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?