Dichtungen für Steinzeugrohre, Dichtungssysteme für Kanal- und Regenwasserrohre

Konstruktion und Funktion


Trelleborg Pipe Seals konzipiert und stellt Dichtungen für Steinzeugrohre her. Wir bieten individuell entworfene Dichtungen für Hersteller individueller Steinzeugrohre. Die Dichtungen können entweder in die Rohrmuffe eingepasst oder bereits in die Polypropylen-Fitting-Herstellung als unverlierbare Dichtung integriert werden.

Dichtungsausführung


Alle Verbindungen werden in Zusammenarbeit mit dem Rohrhersteller konzipiert, um sicherzustellen, dass die Verbindungen den Anforderungen von EN 295-1 entsprechen und diese noch übersteigen.  Alle Verbindungen tolerieren bei Tests unter internem oder externem Druck von 50 kPa eine Winkelablenkung sowie Scherkraftbeständigkeit, ohne dabei zu lecken. 

Durch die ausgezeichnete Dichtungsfunktion, bietet Trelleborgs Dichtungssortiment für Steinzeugrohre verbesserte Leistung gegen Wurzeleinwüchse, wodurch die Rohre sowohl in Verrohrungssystemen mit offener Baugrube als auch grabenlos verlegt werden können. 

Zusätzlich konzipiert und produziert Trelleborg spezielle Dichtungen, die bis zu einem internen und externen Wasserdruck von bis zu 4,5 bar eine leckagefreie Lösung darstellen.


Material


Trelleborg hat eine speziell formulierte EPDM-50-IRHD-Mischung für die Verwendung in Steinzeugrohranwendungen entwickelt.

Trelleborgs EPDM-Kautschukzusammensetzung ist das ideale Material für solche Anwendungen, da sie eine erhöhte Zuverlässigkeit bietet und die Anforderungen wichtiger Standards übersteigt.

Die chemische Zusammensetzung unseres EPDM bietet eine außergewöhnlich hohe Beständigkeit gegen UV-Licht, Verwitterung, Oxidation und Ozon.

Die exzellenten Rückstellkraftcharakteristika des Materials erlauben eine erstklassige Leistungserwartung von mehr als 100 Jahren.

Nitrilkautschuk (NBR) ist ebenfalls verfügbar. Alle Zusammensetzungen werden gemäß EN 681-1 hergestellt.


Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*