Forsheda 154, Nicht-integriertes Dichtungssystem für Kanal- und Regenwasserrohre aus Beton

Systembeschreibung

Trelleborg's F-154 ist eine werkseitig lubrifizierte Gleitdichtung, die auf dem Spitzende des Schachts aufgebracht wird.  Ein zusätzliches Aufbringen von Gleitmitteln ist für die Montage nicht erforderlich.

Dichtungsausführung

  • Die Dichtung entspricht allen wichtigen und derzeit geltenden europäischen Standards.
  • Die Funktion der Verbindung ist abhängig von der Maßgenauigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit von Muffe und Spitzende.

Material

  • Synthetischer SBR- oder EPDM-Kautschuk
  • Härte 40±5 IRHD
  • Geprüft nach EN 681-1
  • Ozonbeständig
  • Auch in ölresistenter Ausführung erhältlich

Dichtungsabmessungen

Größenbeispiele 

A, mm B, mm
 19  29,3
 27  41,5
 32  49,2

service

Sie benötigen Unterstützung?

Kontaktieren Sie Trelleborg Pipe Seals für technische Beratung und Empfehlungen zur Optimierung der Verbindungsgestaltung, die Ihren individuellen Leistungsanforderungen entspricht. Wir helfen gern.

Jetzt E-Mail senden

Bezeichnungen und Abmessungen

Auf jeder Dichtung sind Profilstärke, Außendurchmesser, empfohlene Rohrabmessung und Produktionszeitraum angegeben. Die entsprechenden Daten befinden sich auch auf der Verpackung.

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.


Verbindungsherstellung

Schritt 1

Spannen Sie die Dichtung auf den Vorsprung und positionieren Sie diese gegen die Schulter.

Schritt 2

Gleichen Sie die Spannung in der Dichtung aus, indem Sie sie an ein  paar Stellen anheben und wieder loslassen. Die Dichtung muss gleichmäßig entlang des gesamten  Schachts an der Schulter des Vorsprungs anliegen.  Eine Schmierung des Stutzens oder des Vorsprungs ist nicht notwendig

Schritt 3

Zentrieren Sie die Verbindung und nehmen Sie die Montage vor. Die Position der Dichtung  in der endgültigen Verbindung des Schachts ist abgebildet.
Falls erneutes Verbinden notwendig ist,  stellen Sie sicher, dass die gleitende Haut wie in Abbildung 1 dargestellt zurück in Position gezogen ist.

Downloads

More detailed information

Data Sheet F-154_english

in englischer Sprache  

Download (pdf)

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*