Schachtdichtsysteme

9Artikel
Forsheda 160
  • Geeignet für alle Standardringe, die eine Zapfenausführung gemäß DIN V 4034-1 verwenden
  • Während des Verbindens einfach zu zentrieren
  • Stabile Position durch Fixierung
Lies mehr

Forsheda 104
  • Perfekte Zentrierung durch spezielles Design
  • Prüfberichte und Fügungszeichnungen erhältlich
  • Entspricht allen wichtigen und derzeit geltenden Europäischen Standards
Lies mehr

Forsheda 140 Lamell
  • Werkseitig lubrifizierte Gleitdichtung für Betonrohr- und Schachtsysteme
  • Installation mit reduziertem Kraftaufwand, keine Reibung zwischen Kautschuk & Beton
  • Große Kontaktauflage gleicht kleinere Oberflächenunebenheiten aus
Lies mehr

Forsheda 116
  • Werksseitig geschmierte Dichtung für Schachtsysteme aus Beton
  • Installation mit sehr geringem Kraftaufwand
  • Während des Verbindens einfach zu zentrieren
Lies mehr

Forsheda 118
  • Werksseitig geschmierte Dichtung für Schachtsysteme aus Beton
  • Installation mit sehr geringem Kraftaufwand, keine Reibung zwischen Kautschuk und Beton
  • Während des Verbindens einfach zu zentrieren
Lies mehr

Forsheda 154
  • Werksseitig lubrifizierte Gleitdichtung für Schächte
  • Während des Verbindens einfach zu zentrieren
  • Installation mit sehr geringem Kraftaufwand, keine Reibung zwischen Kautschuk & Beton
Lies mehr

Forsheda 171
  • Werkseitig lubrifzierte Gleitmanteldichtung mit integriertem Lastausgleichsring
  • Während des Verbindens einfach zu zentrieren
  • Verhindert Beton-auf-Beton-Kontakt zwischen den Schachtabschnitten
Lies mehr

Forsheda 172
  • Lastverteilungselement für Schachtverbindungen
  • Vorgeformt für einfache Positionierung und Installation
  • Verhindert Beton-auf-Beton-Kontakt und punktuelle Belastung
Lies mehr

Elastrostrip
  • Bituminöses Dichtband für Betonschächte und kastenförmige Abzugskanäle
  • Perfekte Lösung für gefederte und genutete Verbindungen
  • Einfach anzuwenden
Lies mehr