Kabeldurchführungen -

Kabeldurchführungen

Multigates sind metall- oder kunststoffverstärkte Systeme zur Durchführung von Nieder- und Mittelspannungskabeln sowie verschiedener Leitungen und Schläuche. Unsere Produkte können durch ihre definierten Abmessungen für eine Vielzahl von Standardausbrüchen im industriellen Umfeld verwendet werden. Trelleborg Durchführungssysteme machen separate Dichtungen oder Kabelverschraubungen überflüssig, wodurch sie sich sehr einfach handhaben lassen. Multigates bieten unzählige Vorteile in einer einzigen Einheit. Multigate-Kabeldurchführungen sind aus verschiedenen Polymeren gefertigt. All diese Polymere sind nach den RoHS Richtlinien anerkannt und bieten eine ausgezeichnete Ozon-, UV- und Wetterbeständigkeit. Auch EMV-Varianten und ölbeständige Ausführungen stehen zur Verfügung. Die Ölbeständigkeit wurde nach der Norm UL 157 geprüft, gern sind die Testergebnisse auf Anfrage erhältlich. Zur Innenanwendung können unsere Multigates mit Sicherungsstiften aus Kunststoff an Metall- oder Kunststoffgehäusen befestigt werden. In unserem Angebot finden Sie eine breite Produktauswahl an Standard-Multigates in verschiedenen Größen und Konfigurationen mit Varianten mit einer Schutzanforderung bis IP 66/67. Wir designen und entwickeln auch gern maßgeschneiderte, kundenspezifische Kabeldurchführungslösungen für unsere OEM-Partnerschaften. In Märkten der Telekommunikationsbranche, im Maschinen- und Anlagenbau, bei Energiesystemen und in der Verkehrstechnik verlassen sich bereits ein Vielzahl von Kunden auf uns, um für Ihre Anforderungen die passenden Lösungen zu liefern. Ob konduktive, halogenfreie sowie selbstverlöschende Materialien oder auch EMV unterstützenden Abschirmungen; wir helfen Ihnen  gern bei der optimalen und innovativen Lösung. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Polymeren von Hartkunststoffen bis hin zu weicheren Kautschukelastomeren.

4Artikel

Zeige 0 von 4 products

Laden Sie Mehr