Digitale Werkzeuge

Digitale Werkzeuge

WIS: Verschleißüberwachungsgerät

Die Schläuche, bei denen das Verschleißüberwachungsgerät eingesetzt werden kann, enthalten eine Vielzahl von Kupferlitzen, die in die Seele eingearbeitet sind. Ein elektronischer Sensor und das Anzeigegerät verbindet diese Litzen mit einer spezial entwickelten Dichtung. Der Sensor überwacht, ob Verschleiß bedingt eine der Litzen verletzt wurde. Sollte diese passieren, gibt der elektrische Sensor und das Verschleißgerät ein Signal  an den Bediener - rote LEDs leuchten während des Betriebs auf. Zusätzlich dazu wird ein Alarm zum Computer oder ein anderes Gerät versandt.

Mobile Apps

Chemische Beständigkeit für Schläuche

Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Schlauch für Ihr Medium auswählen, bietet die mobile App von Trelleborg Fluid Handling Solutions die Möglichkeit, den am besten geeigneten Schlauch auf Grund seiner chemischen Beständigkeit zu finden.
Von einer über Liste mit über 1200 Chemikalien, inkl. verschiedener Konzentration, zeigt diese App alle möglichen verfügbaren Lösungen aus dem Standard Trelleborg Schlauchprogramm. Die Ergebnisse sind wie folgt sortiert: grün (der Schlauch kann innerhalb des ausgewählten Temperaturbereiches eingesetzt werden) bis zu orange (nur für kurzfristigen Einsatz geeignet). Die Liste der Empfehlungen kann durch Angabe von Temperatur oder Betriebsdruck weiter differenziert werden. Nach Auswahl eines Schlauches werden seiner Eigenschaften angezeigt, genauso wie die chemische Auswahl und die Kompabilität mit der Temperatur.
Es besteht die Möglichkeit, den entsprechenden Produktmanager von Trelleborg direkt über die App zu kontaktieren, um zusätzliche Informationen über den ausgewählten Schlauch zu erhalten. Das Datenblatt des ausgewählten Schlauch kann

Social Media

Kontaktieren Sie einen Experten

Kontaktieren Sie uns

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihr Feedback.
*
*
*
*
*
*