Verschleißfeste Gummiplatten

Verschleißfeste Gummiplatten

Trelleborg bietet ein umfassendes Sortiment an verschleiß- und kerbfesten Platten für die Bergbau- und Abbauindustrie und andere Einsatzzwecke an, die zur Lösung von Problemen mit abrasivem Verschleiß und Schäden durch mechanische Einwirkung, Erosion oder Korrosion beitragen können. Unsere serienmäßig oder individuell gefertigten Produkte ermöglichen maximale Produktion, verbessern die Arbeitsbedingungen und reduzieren die Wartungskosten.

Extrem verschleißfeste Platte

Naturkautschukplatten mit hoher Verschleißbeständigkeit gegenüber starken mechanischen Einwirkungen durch scharfkantige Produkte bei der Handhabung von abrasivem Material mit großen Partikelgrößen. 

Kautschukplatte mittlere Verschleißfestigkeit

Kautschukplatte in Standardqualität, die vorwiegend für abrasive Medien im Sandstrahlbetrieb und für kleinere Partikelgrößen verwendet wird. Sie bietet darüber hinaus gute Beständigkeit gegenüber Stößen und hohe Kerbschlagfestigkeit.

Speziell verschleißfeste Platte

Eine spezielle Anforderung wird mit Verschleißfestigkeit kombiniert.

Ein umfassendes Sortiment an verschleiß- und kerbfesten Gummiplatten

15Produkte

12

Kontaktieren Sie einen Experten

Kontaktieren Sie uns

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihr Feedback.
*
*
*
*
*
*