VITON FKM

VITON® - FKM Platten

Platten aus Viton®, einem auch als Fluorelastomer oder FKM bekannter Werkstoff, sind für die anspruchsvollsten industriellen Anwendungen hochgeschätzt, da sie die höchste Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Säuren, Laugen und selbst Oxidationsmitteln aufweisen und zugleich ihre mechanischen Eigenschaften bis zu Temperaturen von 250 ºC konstant halten können. Passend zu den jeweiligen Einsatzbereichen gibt es verschiedene Arten von optimierten Viton® Platten, die von der Schwerindustrie (Öl- und Gasraffinerien, Stahlwerken und Chemieanlagen) ebenso nachgefragt werden wie von Industrien mit speziellen Anforderungen wie z. B. der Lebensmittelindustrie.

MERKMALE
FKM ist einsetzbar bei Temperaturen von 250º C (Dauerbetrieb) bzw. 300º C (Spitze).
Zufriedenstellende Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen von typischerweise -20º C + - 40º C durch Einsatz spezieller Qualitäten.
FKM zeigt eine gute Flammfestigkeit und ist nach Entfernung der Flammenquelle in der Regel selbstlöschend.
Alle FKM verfügen über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Sauerstoff, Ozon und natürlicher Witterung.
FKM-Mischungen haben eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Druck, insbesondere bei höheren Temperaturen.
Beständigkeit gegenüber Chemikalien; vor allem FKM aus synthetischen Gummiwerkstoffen ist durchweg besonders beständig gegenüber vielen Lösungsmitteln und Chemikalien, wo es eine höhere Standzeit als andere Materialien erreicht.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, aliphatischen, aromatischen und chlorinierten Chemikalien.
Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen, inklusive Oxidationsmitteln. Schwache Leistung gegenüber Ethern, Ketonen und Basen.
EIGENSCHAFTEN

Ein umfassendes Sortiment an verschleiß- und kerbfesten Gummiplatten

2Produkte

Zeige 0 von 2 products

Laden Sie Mehr