SILICONE

ST VMQ Silikon

Silikon-Gummiplatten sind physiologisch inert und deshalb die bevorzugte Wahl für die medizinische, pharmazeutische und lebensmittelverarbeitende Branche. Da sie außerdem auch unter extremen Bedingungen stabil bleiben und ihre operativen Eigenschaften in einem großen Temperaturbereich konstant halten können, eignen sie sich u. a. für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen in der Automobil-, Elektronik- und Beleuchtungsbranche.

MERKMALE
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Hitze (trockene Luft) (+200º C im Dauerbetrieb und +220º C Spitze).
Bleibt bei niedrigen Temperaturen (bis -70º C) flexibel.
Beständig gegenüber UV-Licht, Ozon und Witterung.
Gute elektrische Isolierungseigenschaften.
Silikone haben relativ schwache mechanische Eigenschaften, Zugfestigkeit, Längung und Zerreißfestigkeit, bleiben jedoch auch bei hohen Temperaturen konstant und sollten nicht mit Hochdruckdampf verwendet werden.
Beständigkeit gegenüber Chemikalien; mäßige Beständigkeit gegenüber allgemeinen chemischen Produkten; Säuren, Laugen, Ester und Ketone sollten jedoch vermieden werden.
EIGENSCHAFTEN

Ein umfassendes Sortiment an verschleiß- und kerbfesten Gummiplatten

3Produkte

Zeige 0 von 3 products

Laden Sie Mehr