NR SBR

NR SBR

Naturkautschuk/SBR-Platten verfügen über ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, weshalb sie insbesondere in Umgebungen mit hohem mechanischem Verschleiß durch Reibung oder überall dort, wo sie laufend mechanischen Einwirkungen wie Schlägen oder direktem Kontakt mit abrasiven Stoffen ausgesetzt sind, die bevorzugte Wahl sind. Sie werden deshalb vor allem im Bergbau aber auch in industriellen Umgebungen mit hohem Abrieb verwendet, in denen Werkstoffe mit langer Lebensdauer und optimaler Effizienz benötigt werden.

MERKMALE
Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. 
Erhältlich in einem breiten Spektrum an Härten von 35º bis 90º Sh.A.
Temperaturbereich: -50º C bis +110º C.
Geringer Druckverformungsrest und hohe Elastizität.
Ausgezeichnete dynamische und rückfedernde Eigenschaften.
Beständigkeit gegenüber Chemikalien; gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzen. Kontakt mit Ölen und Kohlenwasserstoffen ist zu vermeiden.
EIGENSCHAFTEN

Ein umfassendes Sortiment an verschleiß- und kerbfesten Gummiplatten

7Produkte

Zeige 0 von 7 products

Laden Sie Mehr