NBR Nitril-Gummiplatten wurden speziell zum Schutz gegen Öl konzipiert, das bedeutet, die mechanischen Eigenschaften werden auch bei direktem Kontakt mit Ölen und Fett nicht beeinträchtigt. Unser Sortiment umfasst Nitril-Gummiplatten speziell für den Kontakt mit industriellen Ölen, Kohlenwasserstoffen, Kerosin und hohen Temperaturen. Unsere Nitril-Gummiplatten werden vorwiegend für die Herstellung von Dichtungen und andere Anwendungen für den industriellen Einsatz, in lebensmittelbeständiger Qualität für die Lebensmittelverarbeitung und Gesundheitsbranche sowie in speziellen Anwendungen für Transformatorenöl oder dielektrische Öle für elektrische Installationen und Ausrüstungen eingesetzt.