IIR butyl

IIR (Butyl)-Platten

Butyl-Platten sind bekannt für ihre ausgezeichnete Gasdichtheit. Diese Eigenschaft sowie die Flexibilität und Witterungsbeständigkeit machen Butyl-Gummiplatten zu einem gängigen Werkstoff für zahllose industrielle Anwendungen. Butyl-Platten sind außerdem unverzichtbar für Dichtungen und zum Schutz in der chemischen Industrie, wo hochkonzentrierte mineralische Säuren und Laugen auftreten können (z. B. Phosphatieranlagen, Düngemittel, kaustische Soda usw.).

MERKMALE
Bei sorgfältiger Mischung besitzt Butyl eine ausgesprochen hohe Zugfestigkeit.
Butyl hat eine geringe Luft- und Gasdurchlässigkeit.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Ozon, Oxidation und Sonneneinstrahlung.
Hervorragender Temperaturbereich von -45º C bis +130º C für Standardmischungen (der sich durch besondere Mischungen noch verbessern lässt).
Butyl besitzt eine sehr geringe Elastizität und ist deshalb ideal für schwingungs- und stoßdämpfende Anwendungen geeignet.
Butyl hat eine befriedigende Beständigkeit gegen Abrieb und Druckverformung.
Beständigkeit gegenüber Chemikalien; beständig gegenüber den meisten anorganischen Produkten. Extrem beständig gegenüber mineralischen Säuren, Laugen und wässrigen Säuren. Nicht empfohlen für Kontakt mit Öl oder Lösungsmitteln auf Kohlenwasserstoffbasis.
EIGENSCHAFTEN

Ein umfassendes Sortiment an verschleiß- und kerbfesten Gummiplatten

1Produkte

Zeige 0 von 1 products

Laden Sie Mehr