EPDM

EPDM-Platten

EPDM-Platten zählen zu den flexibelsten Typen bei Gummiplatten und gelten als optimale Wahl für Anwendungen im Freien. Sie sind extrem widerstandsfähig gegenüber Alterung, selbst unter besonderen äußeren Einflüssen: Dampf, UV-Strahlung, Ozon, Salpeter oder extreme Witterungsbedingungen. EPDM-Platten behalten ihre Eigenschaften selbst bei großen Temperaturschwankungen. Aus diesem Grund wird EPDM sowohl in der Industrie als auch bei der Konstruktion, sowie für die Schifffahrt und im Außenbereich eingesetzt.

MERKMALE
Hervorragende inhärente hohe und niedrige Temperaturbereiche. für Standardmischungen: -45º C bis +120º C
Spezialmischungen können bestimmten Qualitäten eine kontinuierliche Funktionstüchtigkeit bis +140 º C verleihen.
EPDM ist inhärent beständig gegen Sauerstoff, UV, Ozon und extreme Witterungsbedingungen und weist unter diesen Bedingungen eine lange Lebensdauer auf.
EPDM besitzt keine guten Adhäsionseigenschaften.
Beständigkeit gegenüber Chemikalien; beständig gegenüber vielen Chemikalien und Lösungsmitteln. Gute Beständigkeit gegenüber vielen ätzenden Chemikalien. Das Verhalten von EPDM bei heißem Wasser und Dampf ist besser als bei trockener Hitze.
EIGENSCHAFTEN

Ein umfassendes Sortiment an verschleiß- und kerbfesten Gummiplatten

8Produkte

Zeige 0 von 8 products

Laden Sie Mehr