CR polychloroprene

Chloropren-Platten - CR

CR oder Chloropren, das auch unter seinem Markennamen Neoprene® bekannt sein dürfte, hat eine gut ausgewogene Kombination an Eigenschaften, die das Material zum besten Multifunktionsgummiwerkstoff machen. Chloropren-Platten werden für die Herstellung von isolierenden Dichtungen und Beschichtungen zum Schutz von Umgebungen eingesetzt, die mit Ölen oder anderen chemischen Produkten in Berührung kommen. Darüber hinaus ist CR sehr beständig gegenüber Temperaturschwankungen, Ozoneinwirkung und widrigen Witterungsbedingungen und kann deshalb auch im Freien eingesetzt werden.

MERKMALE
CR oder Chloropren, das auch unter seinem Markennamen Neoprene® bekannt ist, hat eine gut ausgewogene Kombination aus Eigenschaften, die das Material zum besten Multifunktionsgummiwerkstoff macht.
Chloropren-Platten werden für die Herstellung von isolierenden Dichtungen und Beschichtungen zum Schutz von Umgebungen eingesetzt, die mit Ölen oder anderen chemischen Produkten in Berührung kommen. Darüber hinaus ist CR sehr beständig gegenüber Temperaturschwankungen, Ozoneinwirkung und widrigen Witterungsbedingungen und kann deshalb auch im Freien eingesetzt werden.
EIGENSCHAFTEN

Ein umfassendes Sortiment an verschleiß- und kerbfesten Gummiplatten

6Produkte