Gummiplatten für die Industrie

Das größte Sortiment an Gummiplatten

Wir führen das größte am Markt erhältliche Sortiment an Gummiplatten und sind zugleich Spezialisten für die Entwicklung neuer Produkte. In unserem Gummiplatten-Sortiment finden Sie stets die ideale Lösung für jedes Dichtungs- oder Verschleißschutzproblem, selbst für die anspruchsvollsten industriellen Einsatzbedingungen.

Gummiplatten für die Industrie

Wir sind Spezialisten für die Entwicklung neuer Produkte und bieten derzeit das größte am Markt erhältliche Sortiment an Gummiplatten an. In unserem Gummiplatten-Sortiment finden Sie stets die ideale Lösung für jedes Dichtungs- oder Verschleißschutzproblem, selbst für die anspruchsvollsten industriellen Einsatzbedingungen.

Ein umfassendes Sortiment an verschleiß- und kerbfesten Gummiplatten

35Produkte

Standard-Fertigungsabmessung

 Stärke
(mm)
 Breite
(mm)
Länge
Gummiplatten für die Industrie
(m)
 Länge
Verschleißfeste Gummiplatten
 Stärke
(mm)
 1  ± 0.3  1400 
 ± 2%
 15
 ± 2%
 20  ± 2%
 1
 1,5  ± 0,3
 1400 
 ± 2%
 10
 ± 2%
 15  ± 2%
 1,5
 2  ± 0,3
 1400 
 ± 2%
 10
 ± 2%
 10  ± 2%
 2
 3  ± 0,3
 1400 
 ± 2%
 10
 ± 2%
 10  ± 2%
 3
 4  ± 0,3
 1400  ± 2%
 10  ± 2%
 10  ± 2%
 4
 5  ± 0,3
 1400  ± 2%
 10  ± 2%
 10  ± 2%
 5
 6  ± 0,3
 1400  ± 2%
 10  ± 2%
 10  ± 2%
 6
 8  ± 0,3
 1400  ± 2%
 5  ± 2%
 10  ± 2%
 8
 10  ± 0,3
 1400  ± 2%
 5  ± 2%
 10  ± 2%
 10
 12  ± 0,3
 1400  ± 2%
 5  ± 2%
 5  ± 2%
 12
 15  ± 0,3
 1400  ± 2%
 5  ± 2%
 5  ± 2%
 15
 20  ± 0,3
 1400  ± 2%
 5  ± 2%
 5  ± 2%
 20
 25  ± 0,3
 1400  ± 2%
 5  ± 2%
 5  ± 2%
 25
 30/40  ± 0,3
 1400  ± 2%
 2,5  ± 2%
 2,5  ± 2%
 30/40