TRELLJET BLUE ASSEMBLY - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLJET BLUE ASSEMBLY

Hochdruckreinigungsschläuche

Einsatzgebiet

Für Hochdruckreinigungsgeräte (Typ Kärcher). Zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Böden, öffentlichen Gebäuden und Fassaden usw. Die nicht färbende Oberfläche ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in öffentlichen Bädern geeignet.

Technische Merkmale

Glatte Decke, nicht abfärbend. Öl-, witterungs- und Reinigungsmittelbeständig, abriebfest. Hochdruckreinigungsschlauch. Auch für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet. Geringes Gewicht, flexibel und knickfest. Lange Lebensdauer.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR/SBR, schwarz, glatt

Karkasse

1 och 2 Stahldrahtgeflechteinlagen

Decke

SBR/NBR, blau, glatt

Einsatztemperatur

- 40°C to +150°C.

Schlaucharmaturen

M22F & D10 (Stahl). D11 (Edelstahl). Weitere Kupplungen auf Anfrage.

Zusatzinformationen

Geliefert in PVC-Einwegverpackungen. Schwarze Schlauchdecke möglich - auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Type Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6,4

+0.6 -0.2

11,7

±0.7

400.0

1000

50

0.2

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016801

¤

6,4

+0.6 -0.2

11,7

±0.7

400.0

1000

50

0.2

20

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016802

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

10

TRELLJET 581 D10-M22F

5016807

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

10

TRELLJET 581 D11-M22F

5016809

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016805

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

20

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016806

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

20

TRELLJET 581 D10-M22F

5016808

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

20

TRELLJET 581 D11-M22F

5016810

¤

7,9

+0.6 -0.2

15

±0.7

650.0

1600

65

0.35

10

TRELLJET 580 M22F-M22F

5016813

¤

7,9

+0.6 -0.2

15

±0.7

650.0

1600

65

0.35

20

TRELLJET 580 M22F-M22F

5016814

¤

9,5

+0.6 -0.2

15,5

±0.7

400.0

1000

70

0.3

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016811

¤

9,5

+0.6 -0.2

15,5

±0.7

400.0

1000

70

0.3

20

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016812

¤

9,5

+0.6 -0.2

17,4

±0.7

650.0

1600

70

0.42

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016815

¤

9,5

+0.6 -0.2

17,4

±0.7

650.0

1600

70

0.42

20

TRELLJET 580 M22F-M22F

5016816

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Antimicrobial Protection Certificate

Certificate  

Download (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Download (pdf)