TRELLHOT

TRELLHOT

Wasser/Kühlsysteme

Einsatzgebiet

Förderung von Kühlwasser im Bereich Hochofenbereich. Im Allgemeinen ein Schlauch für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen mit guter Beständigkeit gegen Flüssigstahlspritzer.

Technische Merkmale

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Strahlungswärme (bis +375°C). Gute Beständigkeit gegen Flammen oder glühende Funken dank Glascord Schlauchdecke.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz, glatt

Karkasse

Gewebeeinlagen

Decke

Glascord, null

Einsatztemperatur

-30°C to +130°C., Bis +130°C. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Strahlungswärme (bis +375°C)

Elektrische Leitfähigkeit

leitfähige Seele, R<10^6Ω/m.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

31

10.0

30

152

0.58

20

5503058

200

25

37

10.0

30

200

0.72

20

5503060

200

32

44

10.0

30

260

0.89

20

5503062

200

38

50

10.0

30

300

1.04

20

5503065

51

63

10.0

30

410

1.35

20

5503067

160

65

77,4

10.0

30

520

1.76

20

5503068

160

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance

Brochure  

Download (pdf)

Handling guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage guideline

Guideline  

Download (pdf)

Produktsortiment