STARKLER - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

STARKLER

Wasser/Druckschläuche

Einsatzgebiet

Hochdruckförderung von kaltem bzw. heißem Wasser sowie von vielen anderen Flüssigkeiten. Für Reinigungs- und sonstige Zwecke in den verschiedensten Arbeitsbereichen: Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.

Technische Merkmale

Außergewöhnliche Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Festigkeitswerte. Ansprechendes Design. Auf Dauer gleichbleibende, hohe Leistungswerte.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz, glatt

Karkasse

2 synthetische Textileinlagen

Decke

EPDM, schwarz

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Norm und Zulassung

ISO 1403 Typ 2.

Schlaucharmaturen

Montage aller handelsüblichen Schlaucharmaturen möglich: Außenhülsen mit Schneidschraubenbefestigung. Eingebundene Innenarmaturen (für jeden Einsatz außer Sandstrahlen).

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

20.0

60

55

0.27

20

0060012

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

20.0

60

55

0.27

40

0060013

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

20.0

60

55

0.27

80

0060990

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

20.0

60

70

0.33

20

0060014

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

20.0

60

70

0.33

40

0060015

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

20.0

60

70

0.33

80

0060991

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

20.0

60

85

0.43

20

0060016

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

20.0

60

85

0.43

40

0060017

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

20.0

60

85

0.43

80

0060992

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

20.0

60

100

0.58

20

0060018

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

20.0

60

100

0.58

40

0060019

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

20.0

60

100

0.58

80

0060993

30

±1.0

4.25

39

±1.0

10.0

30

240

0.72

20

0200259

30

±1.0

4.25

39

±1.0

10.0

30

240

0.72

40

0200260

32

±1.0

4.25

41

±1.0

10.0

30

260

0.77

20

0123234

32

±1.0

4.25

41

±1.0

10.0

30

260

0.77

40

0123239

35

±1.0

4.25

44

±1.0

10.0

30

280

0.83

20

0200261

35

±1.0

4.25

44

±1.0

10.0

30

280

0.83

40

0200262

38

±1.0

4.25

47

±1.0

10.0

30

310

0.89

20

0123245

200

38

±1.0

4.25

47

±1.0

10.0

30

310

0.89

40

0070387

200

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance

Brochure  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte