RED WATER - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

RED WATER

Wasser/Reinigungsschläuche

Einsatzgebiet

Industriewasserschlauch für den allgemeinen Einsatz im Bau- und Industriebereich.

Technische Merkmale

Robuster Schlauch. Gute Abriebfestigkeit.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

SBR ID>25mm, EPDM ID≤25mm, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

SBR, rot, glatte Decke bis ID≤25mm, stoffgemusterte Decke ID>25mm

Einsatztemperatur

-25°C to +70°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

13

4.0

21

10.0

30

78

0.36

40

5503031

16

4.0

24

10.0

30

96

0.43

20

5503404

16

4.0

24

10.0

30

96

0.43

40

5503040

19

4.5

28

10.0

30

115

0.56

20

5503405

19

4.5

28

10.0

30

115

0.56

40

5503032

25

5.0

35

10.0

30

150

0.8

20

5503406

25

5.0

35

10.0

30

150

0.8

40

5503033

32

5.5

43

10.0

30

200

0.9

40

5503034

38

6.0

50

10.0

30

210

1.0

40

5503035

50

7.0

65

10.0

30

400

1.6

40

5503036

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance

Brochure  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte