OSX - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

OSX

Wasser/Saug- und Druckschläuche

Einsatzgebiet

Industrie: Saug- und Druckförderung von verschiedensten Flüssigkeiten und leicht abrasiven Gütern. Landwirtschaft: Saat, Entwässerung, Düngen und Förderung von Wasser.

Technische Merkmale

PVC Schlauch zur Saug- und Druckförderung mit robuster Stahlspirale. Glatte Seele. Empfehlenswert für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Kleiner Biegeradius, keine Beeinträchtigung des Durchflusses. Ausgezeichnete Druck- und Stauchfestigkeit. Lebensmitteltauglicher PVC-Schlauch, Transport von Alkohol 18°.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

PVC lebensmitteltauglich, transparent, glatt

Karkasse

Stahlspirale

Decke

PVC, transparent, leicht gewellt

Einsatztemperatur

-5°C to +50°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Nicht leitend.

Norm und Zulassung

Entspricht der europäischen Regulierung Nr. 10/2011 für den Transport von nicht fettigen Lebensmitteln und verschiedenen Alkoholen (max. 20°).

Zusatzinformationen

Die angegebenen Betriebs- und Platzdrücke gelten für eine Betriebstemperatur von +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

12

±1.0

3.0

18

8.0

20

0.85

36

0.18

60

5503437

60

20

±1.0

3.75

27,5

7.0

17.5

0.90

76

0.35

60

5503438

25

±1.0

4.5

34

6.0

15

0.90

85

0.51

60

5503439

32

±1.0

4.75

41,5

5.0

12.5

0.90

120

0.71

60

5503440

40

±1.0

5.25

50,5

5.0

12.5

0.90

135

1.0

30

5503442

51

±1.0

5.75

62,5

5.0

12.5

0.90

150

1.37

30

5503445

60

±1.0

6.0

72

5.0

12.5

0.85

195

1.66

30

5503447

76

±1.5

6.25

88,5

5.0

12.5

0.85

305

2.3

30

5503448

30

80

±1.5

6.25

92,5

5.0

12.5

0.85

305

2.45

30

5503449

30

90

±1.5

6.25

102,5

4.0

10

0.85

330

2.75

30

5503450

30

100

±1.5

6.25

112,5

3.0

7.5

0.85

345

3.34

30

5503451

30

102

±1.5

7.0

116

3.0

7.5

0.80

350

3.5

30

1871720

90

105

±1.5

8.0

121

3.0

7.5

0.80

360

3.7

30

5503452

30

120

±1.5

6.75

133,5

3.0

7.5

0.80

385

4.2

20

5503453

20

150

±1.5

8.25

166,5

2.0

5

0.80

415

6.0

20

5503454

20

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Mainenance

Brochure  

Download (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte