OSM II - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

OSM II

Wasser/Saug- und Druckschläuche

Einsatzgebiet

Saug- und Druckförderung von Brauchwasser, Meerwasser, Abwasser.

Technische Merkmale

Ausgezeichnete Stauchfestigkeit. Große Dehnfestigkeit aufgrund der Drei-Spiralen-Konstruktion, daher Montage verschiedenartigster Armaturen möglich. Auf Wunsch ablängbar.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

SBR, schwarz, glatt

Karkasse

2 synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Spiralen, bis NW<70mm = aus PET, ab NW89mm = aus Stahl

Decke

SBR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +60°C.

Schlaucharmaturen

Handelsübliche Schlaucharmaturen: symmetrische Schnellkupplungen, Rundgewinde, Verschraubungen, Stutzen usw. Befestigung durch Band-It-Schellen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

20

5.25

±0.75

31

±1.0

5.0

15

0.8

70

0.54

20

5503118

240

20

5.25

±0.75

31

±1.0

5.0

15

0.8

70

0.54

40

5503119

240

25

5.25

±0.75

36

±1.0

5.0

15

0.8

90

0.67

20

5503120

25

5.25

±0.75

36

±1.0

5.0

15

0.8

90

0.67

40

5503121

200

30

5.25

±0.75

41

±1.0

5.0

15

0.8

105

0.81

20

5503122

30

5.25

±0.75

41

±1.0

5.0

15

0.8

105

0.81

40

5503123

35

5.25

±0.75

46

±1.0

5.0

15

0.8

120

0.92

20

5503124

35

5.25

±0.75

46

±1.0

5.0

15

0.8

120

0.92

40

5503125

40

5.25

±0.75

51

±1.0

5.0

15

0.8

140

1.03

20

5503126

40

5.25

±0.75

51

±1.0

5.0

15

0.8

140

1.03

40

5503127

45

6.25

±0.75

58

±1.0

5.0

15

0.8

160

1.31

20

5503128

45

6.25

±0.75

58

±1.0

5.0

15

0.8

160

1.31

40

5503129

200

50

6.25

±0.75

63

±1.0

5.0

15

0.8

175

1.42

20

5503130

50

6.25

±0.75

63

±1.0

5.0

15

0.8

175

1.42

40

5503131

55

6.25

±0.75

68

±1.0

5.0

15

0.8

195

1.56

20

5503132

55

6.25

±0.75

68

±1.0

5.0

15

0.8

195

1.56

40

5503133

200

60

7.75

±0.75

76

±1.0

5.0

15

0.8

210

1.94

20

5503134

60

7.75

±0.75

76

±1.0

5.0

15

0.8

210

1.94

40

5503135

160

65

7.75

±1.00

81

±1.5

5.0

15

0.8

230

2.13

20

5503136

65

7.75

±1.00

81

±1.5

5.0

15

0.8

230

2.13

40

5503137

160

70

8.25

±1.00

87

±1.5

5.0

15

0.8

250

2.53

20

5503138

70

8.25

±1.00

87

±1.5

5.0

15

0.8

250

2.53

40

5503139

160

89

6.25

±1.00

102

±1.5

5.0

15

0.8

320

2.92

20

0065575

89

6.25

±1.00

102

±1.5

5.0

15

0.8

320

2.92

40

0065576

160

100

6.25

±1.00

113

±1.5

5.0

15

0.8

500

3.23

20

0065578

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance

Brochure  

Download (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte