OSL - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

OSL

Wasser/Saug- und Druckschläuche

Einsatzgebiet

Saug- und Druckförderung von Wasser, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Seife haltigem Wasser, Brauchwasser und bestimmten chemischen Erzeugnissen (siehe bitte bei PVC in der Beständigkeitsliste).

Technische Merkmale

Glatte Seele. Ablängbar. Große Auswahl an Nennweiten.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

PVC, transparent, glatt

Karkasse

PVC Spirale, grau

Decke

PVC, transparent, gewellt

Einsatztemperatur

-10°C to +60°C.

Zusatzinformationen

Die angegebenen Betriebs- und Platzdrücke gelten für eine Betriebstemperatur von +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

20

±1.0

3.0

-0/+0.3

26

6.5

16

0.8

110

0.25

25

0200956

20

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

26

6.5

16

0.8

110

0.25

50

0200957

500

25

±1.0

3.0

-0/+0.3

31

6.5

16

0.8

125

0.35

25

0200960

25

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

31

6.5

16

0.8

125

0.35

50

0200961

30

±1.0

3.0

-0/+0.3

36

6.0

14

0.8

135

0.4

25

0200962

30

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

36

6.0

14

0.8

135

0.4

50

0200963

32

±1.0

3.0

-0/+0.3

38

6.0

14

0.8

140

0.45

25

5503080

200

32

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

38

6.0

14

0.8

140

0.45

50

5503081

200

35

±1.0

3.0

-0/+0.3

41

6.0

14

0.8

140

0.5

25

0200964

500

35

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

41

6.0

14

0.8

140

0.5

50

0200965

500

38

±1.0

3.0

-0/+0.3

44

6.0

14

0.8

140

0.52

25

5503082

38

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

44

6.0

14

0.8

140

0.52

50

5503083

200

40

±1.0

2.5

-0/+0.3

45

5.5

13

0.8

160

0.54

25

0200966

40

±1.0

2.5

-0/+ 0.3

45

5.5

13

0.8

160

0.54

50

0200967

500

45

±1.0

3.5

-0/+0.3

52

5.5

13

0.8

158

0.64

25

0200968

45

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

52

5.5

13

0.8

158

0.64

50

0200969

50

±1.0

3.5

-0/+0.3

57

5.5

13

0.8

175

0.76

25

0200970

50

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

57

5.5

13

0.8

175

0.76

50

0200971

51

±1.0

3.5

-0/+0.3

58

5.5

13

0.8

175

0.78

25

5503088

51

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

58

5.5

13

0.8

175

0.78

50

5503089

200

55

±1.0

3.5

-0/+0.3

62

5.5

13

0.8

165

0.86

25

0200972

55

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

62

5.5

13

0.8

165

0.86

50

0200973

400

60

±1.0

3.5

-0/+0.3

67

4.0

10

0.8

180

0.9

25

0200974

60

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

67

4.0

10

0.8

180

0.9

50

0200975

400

63

±1.0

3.5

-0/+0.3

70

4.0

10

0.8

180

1.0

25

5503084

400

70

±1.0

3.5

-0/+0.3

77

3.0

7

0.8

210

1.13

25

0200976

250

75

±1.0

4.0

-0/+0.3

83

3.0

7

0.8

188

1.27

25

0200977

76

±1.0

4.0

-0/+0.3

84

3.0

7

0.8

188

1.31

25

5503085

200

76

±1.0

4.0

-0/+ 0.3

84

3.0

7

0.8

188

1.31

50

5503086

200

80

±1.5

4.5

-0/+0.3

89

3.0

7

0.8

240

1.45

25

0200978

90

±1.5

5.5

-0/+0.3

101

3.0

7

0.8

270

1.85

25

0200979

100

±1.5

6.0

-0/+0.3

112

3.0

7

0.8

300

2.0

25

0200980

102

±1.5

6.0

-0/+0.3

114

3.0

7

0.8

300

2.1

25

5503087

400

110

±1.5

6.0

-0/+0.3

122

2.5

6

0.8

330

2.5

25

0200981

100

120

±1.5

6.0

-0/+0.3

132

2.0

4.5

0.8

420

2.8

25

0200982

100

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance

Brochure  

Download (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte