KLERHEAT - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLERHEAT

Wasser/Kühlsysteme

Einsatzgebiet

Industrie-Kühlwasserschlauch zum Einsatz bei hoher Strahlungswärme wie im Hochofenbereich, bei Glasschmelzverfahren usw.

Technische Merkmale

Handlich, flexibel und druckfest. Resistent gegen Stahlspritzer und kurzzeitige Strahlungswärme bis 400°C. Als Transport- und Montageschutz ist die Glaskordummantelung des Schlauches mit einer dünnen Gummischicht versehen.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM, isolierfähig, beige, glatt

Karkasse

synthetische Textil- und Glaskordeinlagen

Decke

Glascord EPDM-Schutzüberzug, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

R>10^10Ω/m (isolierend). Elektrische Durchschlagsfestigkeit >16kV pro 40mm.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

13

4.75

±0.75

23

±1.0

10.0

45

120

0.48

20

0070148

400

13

4.75

±0.75

23

±1.0

10.0

45

120

0.48

40

0070149

20

5.75

±0.75

32

±1.0

10.0

45

200

0.68

20

0129367

¤

20

5.75

±0.75

32

±1.0

10.0

45

200

0.68

40

0129368

25

6.25

±0.75

38

±1.0

10.0

45

250

0.88

20

0129369

¤

25

6.25

±0.75

38

±1.0

10.0

45

250

0.88

40

0129370

32

6.25

±0.75

45

±1.0

10.0

45

320

1.06

20

0129371

400

32

6.25

±0.75

45

±1.0

10.0

45

320

1.06

40

0129372

40

6.25

±0.75

53

±1.0

10.0

45

360

1.29

20

0129373

400

40

6.25

±0.75

53

±1.0

10.0

45

360

1.29

40

0129374

45

7.25

±1.00

60

±1.2

10.0

45

380

1.7

20

0129375

200

45

7.25

±1.00

60

±1.2

10.0

45

380

1.7

40

0129376

50

7.25

±1.00

65

±1.2

10.0

45

400

1.85

20

0129506

200

50

7.25

±1.00

65

±1.2

10.0

45

400

1.85

40

0129507

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Cleaning Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte