COLORADO S - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

COLORADO S

Wasser/Druckschläuche

Einsatzgebiet

Wasserschlauch für den Einsatz im mittleren Druckbereich auf Baustellen aller Art in Industrie und Landwirtschaft.

Technische Merkmale

Läßt sich flach aufrollen, was die Handhabung und Lagerung erleichtert. Äußerst robuster und strapazierfähiger Schlauch, abriebfest, geschmeidig, unempfindlich gegen Abknicken. Große Auswahl an Nennweiten. Elektrisch isolierend.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

EPDM, orange, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Norm und Zulassung

ISO 1403.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

40

4.25

±0.75

49

±1.0

10.0

28

320

0.91

20

0062298

40

4.25

±0.75

49

±1.0

10.0

28

320

0.91

40

0062297

45

4.25

±0.75

54

±1.0

10.0

28

360

1.01

20

0062303

45

4.25

±0.75

54

±1.0

10.0

28

360

1.01

40

0062302

50

4.25

±0.75

60

±1.0

10.0

28

500

1.26

20

0062308

50

4.25

±0.75

60

±1.0

10.0

28

500

1.26

40

0062307

60

4.25

±0.75

70

±1.5

10.0

28

600

1.51

20

0062318

60

4.25

±0.75

70

±1.5

10.0

28

600

1.51

40

0062317

65

4.25

±0.75

76,5

±1.5

10.0

28

650

1.8

20

0200059

120

65

4.25

±0.75

76,5

±1.5

10.0

28

650

1.8

40

0200060

70

5.75

±1.00

81,5

±1.5

10.0

28

700

2.01

20

0062328

70

5.75

±1.00

81,5

±1.5

10.0

28

700

2.01

40

0062327

75

5.75

±1.00

86,5

±1.5

10.0

28

750

2.15

20

0200061

120

75

5.75

±1.00

86,5

±1.5

10.0

28

750

2.15

40

0200062

80

5.75

±1.00

92

±1.5

10.0

28

850

2.43

20

0062336

80

5.75

±1.00

92

±1.5

10.0

28

850

2.43

40

0062337

89

5.75

±1.00

101

±1.5

10.0

28

900

2.71

20

0062339

89

5.75

±1.00

101

±1.5

10.0

28

900

2.71

40

0062349

100

5.75

±1.00

112

±1.5

10.0

28

1000

3.0

20

0062341

120

5.75

±1.00

131,5

±2.0

5.0

13

1200

3.41

10

0200006

20

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance

Brochure  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte