CASCADE - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CASCADE

Wasser/Reinigungsschläuche

Einsatzgebiet

Wasserschlauch für den Einsatz im mittleren Druckbereich in Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft und Kommunalwesen.

Technische Merkmale

Hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Hohe Flexibilität und Handhabung auf Grund der gerippten Schlauchdecke.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

SBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

EPDM, grün, gerippt

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Norm und Zulassung

ISO 1403.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

10.0

30

70

0.28

20

0061511

¤

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

10.0

30

70

0.28

40

0061510

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

10.0

30

80

0.34

20

0061521

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

10.0

30

80

0.34

40

0061520

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

10.0

30

80

0.34

80

0061522

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

10.0

30

120

0.45

20

0061541

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

10.0

30

120

0.45

40

0061540

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

10.0

30

120

0.45

80

0061542

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

10.0

30

150

0.6

20

0061551

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

10.0

30

150

0.6

40

0061550

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance

Brochure  

Download (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte