BOAT SANITARY HOSE - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BOAT SANITARY HOSE

Wasser/Spezialanwendungen

Einsatzgebiet

Fäkalienschlauch für den Sanitärbereich auf Freizeitbooten.

Technische Merkmale

Flexibel. Knickfest. Geruchsundurchlässig. Knickfest durch PET-Spirale.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

undurchlässiger Butylgummi, schwarz

Karkasse

PET-Spirale

Decke

EPDM, grau, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

16

5.25

±0.75

27

±1.00

10.0

32

0.8

60

0.55

40

5010362

240

20

5.25

±0.75

31

±1.00

10.0

32

0.8

80

0.63

20

0129641

240

20

5.25

±0.75

31

±1.00

10.0

32

0.8

80

0.63

40

0129642

25

5.25

±0.75

36

±1.00

10.0

32

0.8

100

0.74

20

0061417

200

25

5.25

±0.75

36

±1.00

10.0

32

0.8

100

0.74

40

0061418

200

38

5.25

±0.75

49

±1.00

10.0

32

0.8

160

1.05

20

0129646

38

5.25

±0.75

49

±1.00

10.0

32

0.8

160

1.05

40

0129647

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Download (pdf)