AP Red - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AP RED

Wasser/Druckschlauch

Einsatzgebiet

Druckförderung von Wasser.

Technische Merkmale

Flach aufrollbar, einfache Lagerhaltung und Handhabung. Leicht. Erhältlich in langen Längen. Für hohe Betriebs- und Berstdrücke ausgelegt. Große Auswahl an Nennweiten.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

PVC, schwarz, glatt

Karkasse

Synthetische Textileinlagen

Decke

PVC, rot, glatt

Einsatztemperatur

-10°C to +40°C.

Zusatzinformationen

Die angegebenen Betriebs- und Platzdrücke gelten für eine Betriebstemperatur von +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

40

14.0

42

0.44

50

0201470

45

14.0

42

0.48

50

0201472

50

12.0

36

0.55

50

0201474

63

12.0

36

0.75

50

0201476

200

70

12.0

36

0.84

50

0201478

200

90

10.0

30

1.15

50

0201482

200

102

10.0

30

1.32

50

0201484

200

150

5.0

15

2.45

50

0201486

200

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance

Brochure  

Download (pdf)

Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline  

Download (pdf)

Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte