AP Blue - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AP BLUE

Wasser/Druckschlauch

Einsatzgebiet

Druckförderung von Wasser.

Technische Merkmale

Flach aufrollbar, einfache Lagerhaltung und Handhabung. Leicht. Erhältlich in langen Längen. Große Auswahl an Nennweiten.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

PVC, schwarz, glatt

Karkasse

Synthetische Textileinlagen

Decke

PVC, blau, glatt

Einsatztemperatur

-10°C to +40°C.

Zusatzinformationen

Die angegebenen Betriebs- und Platzdrücke gelten für eine Betriebstemperatur von +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

10.0

30

0.24

50

0124652

200

35

10.0

30

0.3

50

0200935

40

10.0

30

0.35

50

0200939

45

10.0

30

0.4

50

0201333

50

8.0

24

0.48

50

0200943

63

7.0

21

0.54

50

0201335

200

70

7.0

21

0.62

50

0201337

75

7.0

21

0.75

50

0200949

100

6.0

18

1.05

50

0200955

150

4.0

12

1.8

50

0200959

200

2.0

7

2.1

50

0200952

200

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance

Brochure  

Download (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte