AG2100 Marine corrugated - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AG 2100 MARINE GEWELLT

Abgas

Einsatzgebiet

Abgasanlage im Schiffsbau, wo Abgas mit dem Ablauf von Kühlwasser gemischt wird.

Technische Merkmale

Hohe Flexibilität. Geringes Gewicht. Alterungs- und witterungsbeständig. Gewellt und benutzerfreundlich. DNV geprüft.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

CR, schwarz, glatt

Karkasse

Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale

Decke

CR, schwarz, gewellt

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C., Kurzfristige Temperaturspitzen bis +580°C

Schlaucharmaturen

Clamps-Kupplungen.

Zusatzinformationen

Zertifiziert nach DNV gemäß ISO 13363 Typ 2, SAE J 2006. Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

76

5.0

±0.6

86

±1.2

5.0

15

0.9

175

1.81

20

5500796

40

76

5.0

±0.6

86

±1.2

5.0

15

0.9

175

1.81

40

0071151

40

90

5.0

±0.7

100

±1.3

5.0

15

0.9

200

2.16

20

0071152

40

90

5.0

±0.7

100

±1.3

5.0

15

0.9

200

2.16

40

5500797

40

102

5.0

±0.7

112

±1.3

5.0

15

0.9

220

2.42

20

0071153

80

102

5.0

±0.7

112

±1.3

5.0

15

0.9

220

2.42

40

5500798

80

127

5.5

±0.7

138

±1.4

4.0

12

0.9

250

2.97

20

0071154

80

127

5.5

±0.7

138

±1.4

4.0

12

0.9

250

2.97

40

5500799

80

152

5.5

±0.7

163

±1.4

4.0

12

0.9

350

3.52

20

0071155

40

205

6.5

±1.0

217

±2.0

4.0

12

0.8

590

6.0

20

5014028

20

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Download (pdf)

DNV Certificate

DNV Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)