VULPANE - Welding hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VULPANE

Gas und Schweißen

Einsatzgebiet

Propangasschlauch.

Technische Merkmale

Flexibel, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Ausgezeichnete Alterungs- und Ozonbeständigkeit. Reißfeste Textileinlage, die einen hohen Sicherheitsfaktor gewährleistet.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR/SBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlage

Decke

EPDM, orange, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Norm und Zulassung

EN 559. ISO 3821. DG 3910.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.12

20

0200010

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.12

40

0200009

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.12

100

5501202

6600

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.12

120

0200008

6600

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

20

0200013

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

40

0200012

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

50

5012645

6650

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

60

5012708

6660

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

80

0129712

6640

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

100

5501203

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

120

0200011

6600

9

±0.5

3.5

16

±0.7

20.0

60

70

0.18

20

0200551

3300

9

±0.5

3.5

16

±0.7

20.0

60

70

0.18

40

0200552

9

±0.5

3.5

16

±0.7

20.0

60

70

0.18

120

0200553

3240

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.2

20

0200016

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.2

25

5010110

7000

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.2

40

0200015

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.2

100

5501204

7000

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.2

120

0200014

6960

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

130

0.37

40

5503077

3480

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

ISO 3821 Certificate

Certificate  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte