PLUTON TWIN - Welding hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PLUTON TWIN

Autogen- und Propangasschläuche

Einsatzgebiet

PLUTON ZWILLINGSSCHLAUCH Autogenschlauch. Zum Schweißen und Schneiden.

Technische Merkmale

Flexibel, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Die Herstellung als Zwillingsschlauch macht das Verbinden von zwei einzelnen Schläuchen überflüssig. Lange Lebensdauer. Ausgezeichnete Alterungs-, Ozon- und Hitzebeständigkeit. Flammen-Rückschlagsbeständigkeit. Reißfeste Textileinlage, die einen hohen Sicherheitsfaktor gewährleistet. Eindeutige Markierung mit Gassymbol und Herstellungsdatum.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

SBR/NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

EPDM, null, blau für Sauerstoff/rot für Azetylen, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Norm und Zulassung

ISO 3821. EN 559.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

5

±0.5

3.5

12

±0.6

20.0

60

55

0.29

20

0061052

3480

5

±0.5

3.5

12

±0.6

20.0

60

55

0.29

40

0061053

5

±0.5

3.5

12

±0.6

20.0

60

55

0.29

50

0129688

3450

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.25

20

0061054

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.25

40

0061055

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.25

50

5500480

6950

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

20

0061056

6600

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

40

0061057

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

50

5500481

6600

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

80

0200048

6560

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

120

0200049

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.45

20

0061058

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.45

40

0061059

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.45

50

0071126

6900

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

ISO 3821 Certificate

Certificate  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte