PLUTON 20 Red - Welding hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PLUTON 20 RED

Autogen- und Propangasschläuche

Einsatzgebiet

Autogenschlauch für Acetylen. Zum Schweißen und Schneiden.

Technische Merkmale

Flexibel, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Lange Lebensdauer. Ausgezeichnete Alterungs-, Ozon- und Hitzebeständigkeit. Flammen-Rückschlagsbeständigkeit. Reißfeste Textileinlage, die einen hohen Sicherheitsfaktor gewährleistet. Eindeutige Markierung mit Gassymbol und Herstellungsdatum.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

SBR/NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

EPDM, rot, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Norm und Zulassung

EN 559. ISO 3821.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

5

±0.4

3.0

11

±0.5

20.0

60

50

0.12

20

0200549

¤

5

±0.4

3.0

11

±0.5

20.0

60

50

0.12

40

0200550

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

20

0200032

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

40

0200031

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

100

0200030

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

120

0200029

3480

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

20

0200036

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

40

0200035

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

100

0200034

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

120

0200033

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

20

0060180

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

40

0060179

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

100

0200038

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

120

0060178

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.38

40

5503044

920

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

ISO 3821 Certificate

Certificate  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)