VULCAIN - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VULCAIN +

Einsatzgebiet

Ausrüstung von Druckluftwerkzeugen und Geräten im Ex-geschützten Bereich. Ausrüstung von Farbspritzgeräten.

Technische Merkmale

Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Auch für Heißwasser geeignet.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

EPDM, blau, glatt

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R<10^6Ω/m.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Pneumatikarmaturen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6

±0.4

3.0

12

±0.5

20.0

80

25

0.11

20

0129662

6

±0.4

3.0

12

±0.5

20.0

80

25

0.11

40

0129663

6

±0.4

3.0

12

±0.5

20.0

80

25

0.11

120

0129665

7

±0.5

3.5

14

±0.6

20.0

80

25

0.15

20

0129667

7

±0.5

3.5

14

±0.6

20.0

80

25

0.15

40

0129668

3280

7

±0.5

3.5

14

±0.6

20.0

80

25

0.15

120

0129669

3240

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

30

0.16

20

0129670

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

30

0.16

40

0129671

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

30

0.16

120

0129672

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

35

0.18

20

0129673

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

35

0.18

40

0129675

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

35

0.18

120

0129676

3240

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

40

0.23

20

0129678

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

40

0.23

40

0129679

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

40

0.23

120

0129680

12

±0.6

4.0

20

±0.7

20.0

60

60

0.26

20

5501021

12

±0.6

4.0

20

±0.7

20.0

60

60

0.26

40

5501020

12

±0.6

4.0

20

±0.7

20.0

60

60

0.26

120

5501019

2400

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte