SUPERMINES - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SUPERMINES

Einsatzgebiet

Robuster Pressluftschlauch zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen für Baustellen, Steinbrüchen etc.

Technische Merkmale

Hohe Beständigkeit gegen Materialermüdung, Abknicken und Verdrehung. Sehr gute Beständigkeit gegen Abrieb, einsetzbar auf rauhen und öligen Flächen. Gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Bis ID 25 auch für den Transport von Sauerstoff geeignet. Gut sichtbare gelbe Decke.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

SBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

SBR, gelb, glatt bis ID 25, stoffgemustert ab ID 30

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

7

±0.50

3.5

14

±0.6

20.0

80

24.5

0.17

20

0072917

7

±0.50

3.5

14

±0.6

20.0

80

24.5

0.17

40

0072918

1480

7

±0.50

3.5

14

±0.6

20.0

80

24.5

0.17

80

0072919

1440

10

±0.50

4.75

19,5

±0.6

20.0

80

35

0.33

20

0072923

10

±0.50

4.75

19,5

±0.6

20.0

80

35

0.33

40

0072924

10

±0.50

4.75

19,5

±0.6

20.0

80

35

0.33

80

0072925

1520

13,4

±0.60

4.85

23,1

±0.7

20.0

60

48

0.41

20

0072929

13,4

±0.60

4.85

23,1

±0.7

20.0

60

48

0.41

40

0072928

13,4

±0.60

4.85

23,1

±0.7

20.0

60

48

0.41

80

0072927

2560

16,4

±0.70

5.85

28,1

±0.7

20.0

60

65

0.61

20

0072939

16,4

±0.70

5.85

28,1

±0.7

20.0

60

65

0.61

40

0072938

1560

16,4

±0.70

5.85

28,1

±0.7

20.0

60

65

0.61

80

0072937

1520

19,4

±0.70

5.85

31,1

±0.8

20.0

60

77

0.69

20

0072949

19,4

±0.70

5.85

31,1

±0.8

20.0

60

77

0.69

40

0072948

19,4

±0.70

5.85

31,1

±0.8

20.0

60

77

0.69

80

0072947

25

±1.00

7.0

39

±1.1

20.0

60

102

1.03

20

0072969

25

±1.00

7.0

39

±1.1

20.0

60

102

1.03

40

0072968

25

±1.00

7.0

39

±1.1

20.0

60

102

1.03

80

0072967

1520

35

±1.00

8.0

51

±2.0

20.0

80

250

1.57

20

0072979

200

35

±1.00

8.0

51

±2.0

20.0

80

250

1.57

40

0072983

200

50

±1.25

9.0

68

±2.5

20.0

80

350

2.44

20

0072991

200

50

±1.25

9.0

68

±2.5

20.0

80

350

2.44

40

0072994

200

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte