NORMINES II - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

NORMINES II

Einsatzgebiet

Pressluftschlauch- robuste Ausführung- zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen unter rauhen Betriebsbedingungen geeignet für die Ausrüstung schwerer Druckluftwerkzeuge wie Hämmer, Bohrer etc. Sauerstoff. Inertgas (Argon, Stickstoff, Kohlendioxid) in der Schweißtechnik, Schutzgas beim Lichtbogenverfahren usw). Diverse Flüssigkeiten wie saures und basisches Betriebswasser, wässrige Lösungen und Emulsionen für den Pflanzenschutz. (Pilz- und Unkrautvertilgung, Schädlingsbekämpfung) und das Desinfizieren bzw. Tünchen von Gebäuden.

Technische Merkmale

Außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit und hohe Abriebfestigkeit.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

SBR, schwarz, glatt

Karkasse

2 synthetische Textileinlagen von hoher Reißfestigkeit

Decke

SBR, schwarz, glatt von 6 bis 25mm, fein stoffgemustert von 30 bis 100mm

Einsatztemperatur

-40°C to +70°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<10^6Ω/m.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6

±0.4

3.5

-

13

±0.5

20.0

80

18

0.16

20

0061336

¤

6

±0.4

3.5

-

13

±0.5

20.0

80

18

0.16

40

0061337

6

±0.4

3.5

-

13

±0.5

20.0

80

18

0.16

120

0061338

1920

8

±0.5

3.5

-

15

±0.6

20.0

80

25

0.19

20

0061342

8

±0.5

3.5

-

15

±0.6

20.0

80

25

0.19

40

0061343

8

±0.5

3.5

-

15

±0.6

20.0

80

25

0.19

120

0061344

9

±0.5

4.0

-

17

±0.6

20.0

80

30

0.25

20

0061345

¤

9

±0.5

4.0

-

17

±0.6

20.0

80

30

0.25

40

0061346

9

±0.5

4.0

-

17

±0.6

20.0

80

30

0.25

120

0061347

1920

10

±0.5

4.0

-

18

±0.6

20.0

80

35

0.26

20

0061348

10

±0.5

4.0

-

18

±0.6

20.0

80

35

0.26

40

0061349

10

±0.5

4.0

-

18

±0.6

20.0

80

35

0.26

120

0061350

13,4

±0.6

4.55

-

22,5

±0.7

20.0

80

60

0.4

20

5500055

13,4

±0.6

4.55

-

22,5

±0.7

20.0

80

60

0.4

40

5500056

13,4

±0.6

4.55

-

22,5

±0.7

20.0

80

60

0.4

80

5500057

16,4

±0.7

5.6

-

27,6

±0.8

20.0

80

70

0.61

20

5500058

16,4

±0.7

5.6

-

27,6

±0.8

20.0

80

70

0.61

40

5500059

16,4

±0.7

5.6

-

27,6

±0.8

20.0

80

70

0.61

80

5500060

1440

19,4

±0.7

5.6

-

30,6

±0.8

20.0

80

80

0.69

20

5500061

19,4

±0.7

5.6

-

30,6

±0.8

20.0

80

80

0.69

40

5500062

19,4

±0.7

5.6

-

30,6

±0.8

20.0

80

80

0.69

80

5500063

25

±1.0

6.5

-

38

±1.1

20.0

80

100

1.01

20

5500064

25

±1.0

6.5

-

38

±1.1

20.0

80

100

1.01

40

5500065

25

±1.0

6.5

-

38

±1.1

20.0

80

100

1.01

80

5500066

30

±1.0

6.0

±2.0

42

-

20.0

60

300

1.0

20

0200202

30

±1.0

6.0

±2.0

42

-

20.0

60

300

1.0

40

0200201

32

±1.0

6.0

±2.0

44

-

20.0

60

320

1.06

20

0200205

32

±1.0

6.0

±2.0

44

-

20.0

60

320

1.06

40

0200204

35

±1.0

6.5

±2.0

48

-

20.0

60

350

1.26

20

0200208

35

±1.0

6.5

±2.0

48

-

20.0

60

350

1.26

40

0200207

38

±1.0

6.5

±2.0

51

-

20.0

60

380

1.35

20

0200307

38

±1.0

6.5

±2.0

51

-

20.0

60

380

1.35

40

0200308

40

±1.0

7.0

±2.0

54

-

20.0

60

400

1.54

20

0200214

40

±1.0

7.0

±2.0

54

-

20.0

60

400

1.54

40

0200213

50

±1.25

8.0

±2.5

66

-

20.0

60

500

2.13

20

0200220

¤

50

±1.25

8.0

±2.5

66

-

20.0

60

500

2.13

40

0200219

¤

60

±1.25

8.0

±2.5

76

-

20.0

60

600

2.51

20

0200223

200

60

±1.25

8.0

±2.5

76

-

20.0

60

600

2.51

40

0200222

200

63

±1.25

8.0

±1.5

79

-

20.0

60

650

2.64

20

0070489

200

63

±1.25

8.0

±1.5

79

-

20.0

60

650

2.64

40

0070490

200

75

±1.25

8.0

±2.5

91

-

20.0

60

750

3.03

20

0200227

¤

75

±1.25

8.0

±2.5

91

-

20.0

60

750

3.03

40

0201701

100

±1.25

8.0

±1.5

116

-

20.0

60

1000

3.87

20

0070493

120

100

±1.25

8.0

±1.5

116

-

20.0

60

1000

3.87

40

0122132

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte